Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU5.064.30 Schneider Electric

MGU5.064.30

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU5.064.30 Schneider Electric
MGU5.064.30
Green premium brand logo

Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Unica
    device application
    Power supply
    aesthetic name
    Unica Top - Unica Class
    product or component type
    Shaver socket
    product compatibility
    Uninterruptible power supply
    device presentation
    Mechanism with fixing frame
    rated power in VA
    20 VA
    input voltage
    240 V 50 Hz
    output voltage
    115...240 V AC 50/60 Hz
    number of modules
    3 modules
    fixing mode
    Clip-in
    cover plate colour tint
    Aluminium
    Complementary
    connections - terminals
    Screw terminals
    cable cross section
    4 mm² flexible
    4 mm² rigid
    minimum load breaking capacity
    100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,6
    electrical durability
    10000 cycles, cos phi = 0,8
    insulation resistance
    > 5 MOhm 500 V
    dielectric strength
    2000 V
    material
    Plastic
    quantity per set
    Set of 1
    standards
    VDE 0620-1
    IEC 60884-1
    NOM-003-SCFI-2000
    UNE 20315-1-2
    BS 1363-1
    BS 546:1950
    NFC 61-314
    SI 32
    ambient air temperature for operation
    15…30 °C
    ambient air temperature for storage
    0…35 °C
    embedding depth
    40 mm
    depth
    52 mm
    width
    111,85 mm
    height
    69,9 mm
    Environment
    IK degree of protection
    IK01
    IP degree of protection
    IP20
    environmental characteristic
    Window-cleaning fluid
    Liquid soap
    Oil
    UV resistant
    Acetone
    Alcohol
    Bleach
    Ammonia
    Petrol
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • hrvatski3
    • English2
    • French1
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1 MB
    Datum 22.06.09.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU5.064.30 : Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij
    Opis
    Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 111.4 KB
    Datum 27.06.19.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU5.064.30 : Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij
    Opis
    Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU5.064.30 : Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij
    Opis
    Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij
Usporedba proizvoda: /