Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU6.106.554 Schneider Electric

MGU6.106.554

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU6.106.554 Schneider Electric
MGU6.106.554
Green premium brand logo

Unica – okvir poklopca – 6 modula – ledeno plava / slonovača

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Unica
    device application
    Mounting
    product or component type
    Cover frame
    aesthetic name
    Unica Plus
    number of modules
    6 modules
    fixing mode
    Clip-in
    cover frame colour tint
    Glacier blue
    decoration colour
    Ivory
    Complementary
    material
    ASA + PC decorative frame
    ASA + PC intermediate part
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) cover frame
    standards
    EN 60669-1
    height
    12 mm
    width
    200 mm
    depth
    84 mm
    net weight
    0,036 kg
    market segment
    Residential
    Small commercial
    Environment
    IK degree of protection
    IK01
    IP degree of protection
    IP20
    environmental characteristic
    Ammonia
    Petrol
    UV resistant
    Oil
    Alcohol
    Bleach
    Liquid soap
    Window-cleaning fluid
    Acetone
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • hrvatski3
    • English3
    • French1
    • German1
    • Spanish1
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 947.3 KB
    Datum 15.05.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 601.6 KB
    Datum 25.01.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 297.2 KB
    Datum 14.07.16.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU6.106.554 : Unica – okvir poklopca – 6 modula – ledeno plava / slonovača
    Opis
    Unica – okvir poklopca – 6 modula – ledeno plava / slonovača
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Unica – okvir poklopca – 6 modula – ledeno plava / slonovača
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU6.106.554 : Unica – okvir poklopca – 6 modula – ledeno plava / slonovača
    Opis
    Unica – okvir poklopca – 6 modula – ledeno plava / slonovača
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Unica – okvir poklopca – 6 modula – ledeno plava / slonovača
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU6.106.554 : Unica – okvir poklopca – 6 modula – ledeno plava / slonovača
    Opis
    Unica – okvir poklopca – 6 modula – ledeno plava / slonovača
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Unica – okvir poklopca – 6 modula – ledeno plava / slonovača
Usporedba proizvoda: /