Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU66.002.210 Schneider Electric

MGU66.002.210

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU66.002.210 Schneider Electric
MGU66.002.210
Green premium brand logo

Unica Top – okvir poklopca – 1 grupa – krom svijetla / aluminij

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Unica
    namjena uređaja
    Za ugrađivanje
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Okvir pokrova
    dekorativni program
    Unica Top
    broj sklopki
    1 sklopka
    način učvršćenja
    Utisni
    nijansa boje okvira pokrova
    Sjajni krom
    boja ukrasa
    Grafitna
    Dodatno
    materijal izrade
    ASA + PC: decorative frame
    ASA + PC: intermediate part
    Zamak okvir pokrova
    Norme
    EN 60669-1
    Maksimalna visina
    80 mm
    Maksimalna širina
    90 mm
    Maksimalna dubina
    14 mm
    masa proizvoda
    0,058 kg
    segmet tržišta
    Stambeni
    Mala reklama
    Okolina
    IK stupanj zaštite
    IK01
    IP stupanj zaštite
    IP20
    karakteristike okoliša
    Alkohol
    Amonijak
    Tekučina za čišćenje stakla
    Izbjeljivač
    Ulje
    Tekući sapun
    UV otporan
    Benzin
    Aceton
    zdravlje okoliša
    Bez halogena
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    62 g
    Paket 1 Visina
    2,2 cm
    Paket 1 Širina
    8,2 cm
    Paket 1 Duljina
    9,4 cm
    Paket 2 Težina
    62 g
    Paket 3 Težina
    382 g
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • hrvatski3
    • English3
    • French1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Verzija 6.1)
    Opis
    ISC01090EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01090_UnicaA4_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 15.1 MB
    Datum 03.02.17.
    Opis
    ISC01090EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01090_UnicaA4_PartX.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 249.2 KB
    Datum 05.06.14.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 368.6 KB
    Datum 18.12.08.
    Opis
    Product Environmental Profile
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU66.002.210 : MGU66.002.210_ROHS_DECLARATION
    Opis
    MGU66.002.210_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 05.12.20.
    Opis
    MGU66.002.210_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU66.002.210 : MGU66.002.210_REACH_DECLARATION
    Opis
    MGU66.002.210_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 05.12.20.
    Opis
    MGU66.002.210_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU66.002.210 : MGU66.002.210_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    MGU66.002.210_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 05.12.20.
    Opis
    MGU66.002.210_ROHS_CHINA_DECLARATION