Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Merten System M
Slika proizvoda MTN2315-0460 Schneider Electric

MTN2315-0460

Slika proizvoda MTN2315-0460 Schneider Electric
MTN2315-0460

UTIČNICA SCHUKO+ICP+HL LOCK. TPM ALU SYS

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    aesthetic name
    M-Smart
    M-Arc
    System M
    M-Plan
    M-Elegance
    M-Star
    M-Plan glass
    product or component type
    Socket-outlet
    device presentation
    Mechanism with central plate
    outlet standard
    German
    socket additional information
    Lockable
    Complementary
    outlet poles configuration
    2P + E
    wiring device mounting
    Flush
    fixing mode
    By screws and claws
    [In] rated current
    16 A
    [Ue] rated operational voltage
    250 V
    colour tint
    Aluminium
    connections - terminals
    Screwless terminals
    material
    Polycarbonate matt
    surface treatment
    Varnished
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici4
    • hrvatski2
    • English2
    • French1
    • Spanish1
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 344.5 KB
    Datum 07.08.19.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MTN2315-0460 : UTIČNICA SCHUKO+ICP+HL LOCK. TPM ALU SYS
    Opis
    UTIČNICA SCHUKO+ICP+HL LOCK. TPM ALU SYS
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    UTIČNICA SCHUKO+ICP+HL LOCK. TPM ALU SYS
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 995.3 KB
    Datum 27.06.19.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MTN2315-0460 : UTIČNICA SCHUKO+ICP+HL LOCK. TPM ALU SYS
    Opis
    UTIČNICA SCHUKO+ICP+HL LOCK. TPM ALU SYS
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    UTIČNICA SCHUKO+ICP+HL LOCK. TPM ALU SYS
Usporedba proizvoda: /