

OKVIR M-ELEG GLASS 2,5G NARANČASTO
MTN404802
Više se ne proizvodi od:22 travanj 2021
MTN404802 nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Specifikacije
Opseg | Merten sustav M |
---|---|
Dekorativni program | M-Elegance staklo |
Vrsta proizvoda ili dijela | Okvir pokrova |
Broj elemenata | 1 sklopka |
---|---|
Colour | Calcite orange |
Površinski finiš | Sjajno |
Površinski tretman | Transparentano |
Materijal izrade | Staklo |
Način montiranja | Vodoravno i okomito |
IP stupanj zaštite |