Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

Slika proizvoda MTN5570-1019 Schneider Electric

Prikaži sve ARGUS detektori prisutnosti

ARGUS detektori prisutnosti - MTN5570-1019

ARGUS presence detectors

Slika proizvoda MTN5570-1019 Schneider Electric
Prikaži sve ARGUS detektori prisutnosti
ARGUS detektori prisutnosti - MTN5570-1019
ARGUS presence detectors

ARGUS Presence Slave, polar white

Prikaz više značajki >
Dodaj u Moji proizvodi Dodaj u Moji proizvodi

  • Glavno
    range
    ARGUS
    product or component type
    Presence detector
    colour tint
    Polar white
    colour code
    RAL 9010
    type of packing
    Carton
    Complementary
    [Ue] rated operational voltage
    220/230 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    220/230 V
    output function
    4 x external triggering over PL
    type of setting
    Time adjustment
    function available
    Slave function
    horizontal detection angle
    0...360 °
    detection range
    Radius 7 m
    material
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    device mounting
    Ceiling
    mounting height
    2.5 m
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    ambient air temperature for operation
    0...25 °C
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • hrvatski
    • Latvian
    • Slovenian
    • French
    • Finnish
    • Hungarian
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Portuguese
    • Russian
    • Lithuanian
    • Italian
    • Romanian
    • German
    • Swedish
    Korisničke upute
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    HW: ARGUS Presence Slave (Verzija 0)
    Datum 16.11.15.
    Veličina 5.7 MB
    Ekološki profil proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS Presence detectors 1-10V-Product Environment Profile (Verzija 1.0)
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 26.02.19.
    Veličina 0
    Izjava o sukladnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CE declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Datum 14.03.17.
    Veličina 197.6 KB
    Izjava REACh
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 26.02.19.
    Veličina 0
    Kataloške stranice
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Verzija 1.0)
    Datum 31.01.16.
    Veličina 4.9 MB
    Technical information for presence detector with PL (Verzija 1.0)
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Verzija 1.0)
    Datum 31.03.17.
    Veličina 19.3 MB