Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   KNX
Slika proizvoda MTN6180-6036 Schneider Electric

MTN6180-6036

Green premium brand logo
Slika proizvoda MTN6180-6036 Schneider Electric
MTN6180-6036
Green premium brand logo

KNX Push-button Pro, stainless steel, System Design

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    KNX
    aesthetic name
    System Design
    product or component type
    Push-button pro
    colour tint
    Stainless steel glossy
    Complementary
    control type
    Proximity function
    device mounting
    Flush
    number of FUNCTION keys
    4
    function available
    8-bit linear regulator
    Advanced setting: Individual configuration
    Switching, toggling, dimming (single/dual-surface)
    Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams
    Express setting: Calls up a pre-set configuration
    Scene saving
    Dismantling protection with accesories
    Night mode: LEDs light up with reduced brightness
    Disable functions
    Pulse edges with 2-byte telegrams
    Scene retrieval
    Behaviour and brightness of the status displays
    Blind (single/dual-surface)
    Push-button with 1 to 4 operating buttons
    Backlit symbols
    Programmable with ETS4 and higher
    With status displays
    local signalling
    LED
    marking
    With symbols
    material
    Plastic
    surface treatment
    Varnished
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • hrvatski3
    • English8
    • Danish2
    • Dutch2
    • Finnish2
    • French3
    • German2
    • Greek2
    • Hungarian2
    • Italian2
    • Norwegian2
    • Polish2
    • Portuguese2
    • Romanian2
    • Russian2
    • Spanish2
    • Swedish2
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 13.9 MB
    Datum 11.09.19.
    Korisničke upute
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.2 MB
    Datum 05.07.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 198.1 KB
    Datum 04.07.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.2 MB
    Datum 04.07.16.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 61.2 MB
    Datum 04.12.19.
    Datoteke u dokumentu
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MTN6180-6036 : MTN6180-6036_ROHS_DECLARATION
    Opis
    MTN6180-6036_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    MTN6180-6036_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 223.3 KB
    Datum 28.06.16.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MTN6180-6036 : MTN6180-6036_REACH_DECLARATION
    Opis
    MTN6180-6036_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    MTN6180-6036_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MTN6180-6036 : MTN6180-6036_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    MTN6180-6036_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    MTN6180-6036_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kataloške stranice
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.7 MB
    Datum 07.09.16.
    Korisničke upute sustava
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.9 MB
    Datum 20.10.17.
  • Prikaži više View less

    Softver i programske datoteke

    Jezik
    • Svi jezici1
    • English1
    • Danish1
    • Dutch1
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    • Swedish1
    Software - ETS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 392.5 KB
    Datum 12.09.16.
Usporedba proizvoda: /