Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Mureva Styl
Slika proizvoda MUR34204 Schneider Electric

MUR34204

Slika proizvoda MUR34204 Schneider Electric
MUR34204

Mureva Styl - Tipka sklopke s lećom jednostruka - siva

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range of product
    Mureva Styl
    colour tint
    Grey RAL 7016)
    Complementary
    device mounting
    Surface
    Flush
    switch function
    1-way
    actuator
    Rocker
    rated current
    10 AX
    load type
    Load for energy saving lamps with ballast 100 W
    [Ue] rated operational voltage
    250 V AC
    condition of use
    Indoor/outdoor
    material
    PC (polycarbonate)
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
    height
    70 mm
    width
    70 mm
    depth
    14 mm
    Environment
    quality labels
    NF
    AENOR
    IP degree of protection
    IP55
    IK degree of protection
    IK08
    flame retardance
    Self-extinguishing 650 °C IEC 60695-2-1
    standards
    EN 60669-1
    ambient air temperature for operation
    -5…40 °C
    ambient air temperature for storage
    -25…55 °C
    Offer Sustainability
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • hrvatski3
    • English8
    • French2
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.2 MB
    Datum 12.01.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.9 MB
    Datum 12.01.17.
    Brošure
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1 MB
    Datum 12.01.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1 MB
    Datum 12.01.17.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 290.1 KB
    Datum 23.01.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 258.2 KB
    Datum 23.01.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 260.6 KB
    Datum 16.01.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 264.2 KB
    Datum 06.01.17.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
Usporedba proizvoda: /