Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Mureva Styl
Slika proizvoda MUR36024 Schneider Electric

MUR36024

Green premium brand logo
Slika proizvoda MUR36024 Schneider Electric
MUR36024
Green premium brand logo

Mureva Styl - Utičnica i izmjenična sklopka FR - siva

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Mureva Styl
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Sklopka i utičnica
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    nijansa boje
    Grey (RAL 7016)
    Količina po setu
    Set od 1
    Dodatno
    Montaža uređaja
    Površina
    materijal
    PC (polikarbonat)
    Mjed
    Broj uređaja
    1 Dvosmjerna sklopka
    1 Utičnica
    Konfiguracija polova utičnice
    2P + E
    opis standarda utičnice
    Zemlja sa strane
    Standardni izlaz
    Schuko
    funkcija sklopnika
    Dvosmjerno
    smjer instalacije
    Vertikalno
    dužina
    76 mm
    visina
    64 mm
    širina
    147 mm
    Chemical and detergent products resistance
    Otporan na alkohol (70%)
    Otporan na alkohol (96%)
    Otporan na A-mliječnu kiselinu
    Otporan na razrijeđeni kvaterni amonij
    Otporan na razrijeđeni izbjeljivač
    Otporan na razrijeđeni amonijak
    Otporan na sapunicu
    Otporan na kristalno sredstvo za čišćenje
    Otporan na vodikov peroksid 10 volumena
    Otporan na heksan
    Okolina
    oznake kvalitete
    EAC
    CE
    AENOR
    IP stupanj zaštite
    IP55
    IK stupanj zaštite
    IK08
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    232 g
    Paket 1 Visina
    6,6 cm
    Paket 1 Širina
    7,7 cm
    Paket 1 Duljina
    14,7 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    5
    Paket 2 Težina
    1,255 kg
    Paket 2 Visina
    17 cm
    Paket 2 Širina
    9 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    S04
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    30
    Paket 3 Težina
    8,379 kg
    Paket 3 Visina
    30 cm
    Paket 3 Širina
    40 cm
    Paket 3 Duljina
    60 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša