Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Thalassa TBS
Slika proizvoda NSYAMPA1916TB Schneider Electric

NSYAMPA1916TB

Slika proizvoda NSYAMPA1916TB Schneider Electric
NSYAMPA1916TB

Izolacijska montažna ploča, debljina 25 mm. Za kutije V175 Š150 mm

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Thalassa
    pribor / vrsta
    Montažni pribor
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Montažna ploča
    Anwendung
    Višenamjenska
    Nennmaße des Gehäuses
    -
    Mjesto za montažu
    Pričvrsnice
    opis ploče za montiranje
    Izolirajući
    opseg kompatibilnosti
    Thalassa TBS
    Thalassa TBP
    sastav urđaja
    1 mounting plate
    materijal izrade
    polyester
    boja
    Sivo
    Dodatno
    način učvršćivanja
    Sa vijcima M4 self tapping - on back studs
    visina
    Nazivni 192 mm
    Real 140 mm
    širina
    Nazivni 164 mm
    Real 1685 mm
    debljina
    3 mm
    masa proizvoda
    0,1 kg
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    100 g
    Paket 1 Visina
    0,3 cm
    Paket 1 Širina
    14 cm
    Paket 1 Duljina
    16,9 cm
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • hrvatski3
    • English3
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84 MB
    Datum 31.10.19.
    Opis
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Verzija Release 1.0)
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84.4 MB
    Datum 18.10.19.
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 295.6 KB
    Datum 27.10.16.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYAMPA1916TB : Izolacijska montažna ploča, debljina 25 mm. Za kutije V175 Š150 mm
    Opis
    Izolacijska montažna ploča, debljina 25 mm. Za kutije V175 Š150 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.11.20.
    Opis
    Izolacijska montažna ploča, debljina 25 mm. Za kutije V175 Š150 mm
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYAMPA1916TB : NSYAMPA1916TB_REACH_DECLARATION
    Opis
    NSYAMPA1916TB_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.11.20.
    Opis
    NSYAMPA1916TB_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYAMPA1916TB : Izolacijska montažna ploča, debljina 25 mm. Za kutije V175 Š150 mm
    Opis
    Izolacijska montažna ploča, debljina 25 mm. Za kutije V175 Š150 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.11.20.
    Opis
    Izolacijska montažna ploča, debljina 25 mm. Za kutije V175 Š150 mm