Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Spacial SF
Slika proizvoda NSYBP188 Schneider Electric

NSYBP188

Green premium brand logo
Slika proizvoda NSYBP188 Schneider Electric
NSYBP188
Green premium brand logo

Spacial SF stražnja ploča za vanjsko postavljanje – 1800 x 800 mm

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Spacial
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    product or component type
    Rear panel
    Application
    Multi-purpose
    For enclosure nominal dimensions
    -
    mounting location
    Rear of enclosure
    quantity per set
    Set of 1
    Complementary
    range compatibility
    Spacial SF
    device composition
    fixing elements
    1 rear panel
    material
    steel
    colour
    Sivo RAL 7035)
    surface finish
    Epoxy-polyester powder
    fixing mode
    By screws captive - from the outside of enclosure
    height
    Nominal 1800 mm
    width
    Nominal 800 mm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • hrvatski4
    • English5
    • French2
    • Spanish2
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84 MB
    Datum 31.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84.4 MB
    Datum 18.10.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format stp
    Veličina 860.8 KB
    Datum 03.05.16.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 101 MB
    Datum 10.07.16.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 349.6 KB
    Datum 21.12.15.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYBP188 : Spacial SF stražnja ploča za vanjsko postavljanje – 1800 x 800 mm
    Opis
    Spacial SF stražnja ploča za vanjsko postavljanje – 1800 x 800 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Spacial SF stražnja ploča za vanjsko postavljanje – 1800 x 800 mm
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYBP188 : Spacial SF stražnja ploča za vanjsko postavljanje – 1800 x 800 mm
    Opis
    Spacial SF stražnja ploča za vanjsko postavljanje – 1800 x 800 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Spacial SF stražnja ploča za vanjsko postavljanje – 1800 x 800 mm
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYBP188 : Spacial SF stražnja ploča za vanjsko postavljanje – 1800 x 800 mm
    Opis
    Spacial SF stražnja ploča za vanjsko postavljanje – 1800 x 800 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Spacial SF stražnja ploča za vanjsko postavljanje – 1800 x 800 mm
Usporedba proizvoda: /