Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   ClimaSys CA
Slika proizvoda NSYCAF223L55 Schneider Electric

NSYCAF223L55

Slika proizvoda NSYCAF223L55 Schneider Electric
NSYCAF223L55

filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    ClimaSys
    product name
    ClimaSys CA
    product or component type
    Filter
    range compatibility
    ClimaSys CV
    accessory / separate part category
    Thermal management accessory
    Complementary
    accessory / separate part destination
    For EMC cover IP55, 223 x 223 mm
    quantity per set
    Set of 5
    Suitable for
    223 x 223 mm cut-out
    width
    Cut-out 212 mm
    height
    Cut-out 212 mm
    thickness
    8 mm
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski3
    • English4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84 MB
    Datum 31.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84.4 MB
    Datum 18.10.19.
    ClimaSys catalog 2017 (Verzija 2.0)
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 56.5 MB
    Datum 01.02.17.
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 159 KB
    Datum 22.09.11.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYCAF223L55 : filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm
    Opis
    filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYCAF223L55 : filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm
    Opis
    filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYCAF223L55 : filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm
    Opis
    filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm
  • Prikaži više View less

    Softver i programske datoteke

    Jezik
    • Svi jezici1
    Software - Izdan
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 150.8 MB
    Datum 28.02.20.
Usporedba proizvoda: /