Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Spacial CRN
Slika proizvoda NSYCN60 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

NSYCN60

Green premium brand logo
Slika proizvoda NSYCN60 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
NSYCN60
Green premium brand logo

Simetrična šina C-profila 60x30x36. Duljina2000mm. Komplet: 10 šina od 2m.

Prikaz više značajki
NSYCN60  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Anwendung
    Višenamjenska
    opseg
    Spacial
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Nosač
    pribor / vrsta
    Montažni pribor
    tip pregrade
    Symmetrical C-shaped
    opseg kompatibilnosti
    Spacial
    Thalassa
    sastav urđaja
    1 rail
    Količina po setu
    Set od 10
    Dodatno
    materijal izrade
    galvanised steel
    površinski finiš
    Not perforated
    način učvršćivanja
    By fixing element
    dužina
    2000 mm
    visina
    60 mm
    širina
    30 mm
    debljina
    2 mm
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    4,150 kg
    Paket 1 Visina
    75,000 mm
    Paket 1 Širina
    165,000 mm
    Paket 1 Duljina
    2000,000 mm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici2
    • hrvatski1
    • English1
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Verzija 2.0)
    Opis
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 391.5 KB
    Datum 22.12.15.
    Opis
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYCN60 : NSYCN60_ROHS_DECLARATION
    Opis
    NSYCN60_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.11.20.
    Opis
    NSYCN60_ROHS_DECLARATION