Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Spacial SM
Slika proizvoda NSYCN9M625 Schneider Electric

NSYCN9M625

Green premium brand logo
Slika proizvoda NSYCN9M625 Schneider Electric
NSYCN9M625
Green premium brand logo

Actassi – set od 100 kaveznih matica M6 za pravokutne otvore od 8,5 mm

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Actassi
    device application
    Multi-purpose
    quantity per set
    Set of 100
    Complementary
    device composition
    1 nut
    mounting support
    Plinth panel
    To fix elements on 19" racks
    thickness
    2,5 mm
    ISO thread
    M6
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski4
    • English4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84 MB
    Datum 31.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84.4 MB
    Datum 18.10.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format stp
    Veličina 333.8 KB
    Datum 03.05.16.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 349.6 KB
    Datum 21.12.15.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYCN9M625 : NSYCN9M625_ROHS_DECLARATION
    Opis
    NSYCN9M625_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    NSYCN9M625_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYCN9M625 : NSYCN9M625_REACH_DECLARATION
    Opis
    NSYCN9M625_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    NSYCN9M625_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYCN9M625 : NSYCN9M625_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    NSYCN9M625_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    NSYCN9M625_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /