Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Spacial SDB
Slika proizvoda NSYDB88M Schneider Electric

NSYDB88M

Green premium brand logo
Slika proizvoda NSYDB88M Schneider Electric
NSYDB88M
Green premium brand logo

met. industrijska kutija s otvorima–niski obični poklopac–V85xŠ85xD49–IP55–siva

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range of product
    Spacial SDB
    device application
    Multi-purpose
    product or component type
    Junction box
    enclosure type
    Empty enclosure
    type of front cover
    Low plain cover
    colour
    Svijetlo sivo RAL 7035)
    Complementary
    enclosure nominal height
    85 mm
    enclosure nominal width
    85 mm
    enclosure nominal depth
    49 mm
    enclosure mounting
    Wall mounted
    device composition
    1 body
    1 cover
    1 cover screw
    cable entry number
    1 20,5 mm M20)
    1 25,5 mm M25)
    cover fixing
    Screw
    material
    steel
    surface finish
    Epoxy-polyester powder
    net weight
    0,191 kg
    Environment
    standards
    IEC 62208
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 IEC 62262
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski3
    • English4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84 MB
    Datum 31.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84.4 MB
    Datum 18.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 15.6 MB
    Datum 07.05.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 15.7 MB
    Datum 07.05.18.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYDB88M : NSYDB88M_ROHS_DECLARATION
    Opis
    NSYDB88M_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    NSYDB88M_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYDB88M : NSYDB88M_REACH_DECLARATION
    Opis
    NSYDB88M_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    NSYDB88M_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYDB88M : NSYDB88M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    NSYDB88M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    NSYDB88M_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /