Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Thalassa PLS
Slika proizvoda NSYDLS24 Schneider Electric

NSYDLS24

Green premium brand logo
Slika proizvoda NSYDLS24 Schneider Electric
NSYDLS24
Green premium brand logo

Modularna distribucijska šasija, 24 modula (18 mm) za PLS kutiju 27 x 27 cm

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Thalassa
    accessory / separate part category
    Mounting accessory
    Application
    Modular distribution application
    Multi-purpose
    product or component type
    Chassis
    device short name
    DLS
    For enclosure nominal dimensions
    -
    mounting location
    Front of enclosure
    range compatibility
    Thalassa PLS
    device composition
    1 chassis structure
    1 front panel
    2 35 mm DIN rail
    Complementary
    material
    Front panel self-extinguishing
    Chassis structure and rails galvanised steel
    colour
    Front panel Sivo RAL 7032)
    fixing mode
    By fixing element - on front with supports
    number of horizontal rows
    2
    total number of 18 mm modules
    24
    type of front plate
    Cut-out plate
    number of cut-out
    2 cut-outs
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • hrvatski3
    • English3
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84 MB
    Datum 31.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84.4 MB
    Datum 18.10.19.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 295.6 KB
    Datum 27.10.16.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYDLS24 : NSYDLS24_ROHS_DECLARATION
    Opis
    NSYDLS24_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.05.20.
    Opis
    NSYDLS24_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYDLS24 : NSYDLS24_REACH_DECLARATION
    Opis
    NSYDLS24_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.05.20.
    Opis
    NSYDLS24_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYDLS24 : NSYDLS24_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    NSYDLS24_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.05.20.
    Opis
    NSYDLS24_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /