Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Thalassa PLM
Slika proizvoda NSYEC7 Schneider Electric

NSYEC7

Green premium brand logo
Slika proizvoda NSYEC7 Schneider Electric
NSYEC7
Green premium brand logo

PVC podesive stožaste uvodnice 52 x 1,2. 13 do 44 mm. Sastav: 25

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    pribor / vrsta
    Pribor za prihvat kabela
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Podesivi ulaz u obliku konusa
    Application
    Višenamjenska
    sastav urđaja
    1 kabelski uvodi
    opseg kompatibilnosti
    Spacial
    Thalassa
    Količina po setu
    Set od 25
    Dodatno
    monterski držač
    Kabeli i Pg cijevi
    materijal izrade
    PVC
    vanjski dijametar kabela
    13…44 mm
    masa proizvoda
    0,016 kg
    Okolina
    dijemetar bušenja
    48,5 mm
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    16 g
    Paket 1 Visina
    6,5 cm
    Paket 1 Širina
    20 cm
    Paket 1 Duljina
    20 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • hrvatski3
    • English3
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Universal Enclosures - General Catalogue 2021 CRN EN (Verzija 2.0)
    Opis
    This Catalogue is the CRN version of the 2021 Universal Enclosure catalogue.It presents the CRN references of the differents offers of Universal Enclosures.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 62.7 MB
    Datum 23.11.20.
    Opis
    This Catalogue is the CRN version of the 2021 Universal Enclosure catalogue.It presents the CRN references of the differents offers of Universal Enclosures.
    Universal Enclosures - General Catalogue 2021 S3D EN (Verzija 2.0)
    Opis
    This catalogue presents the S3D ranges of Universal Enclosure Offers:- Spacial: Steel and Stainless Steel - Thalassa: Insulating enclosure- ClimaSys: Thermal Management SystemAccessories: Mounting, Cable Management, Terminal blocks, Lightning and power socket, Floor accessories, Door accessories, other accessories
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 62.1 MB
    Datum 23.11.20.
    Opis
    This catalogue presents the S3D ranges of Universal Enclosure Offers:- Spacial: Steel and Stainless Steel - Thalassa: Insulating enclosure- ClimaSys: Thermal Management SystemAccessories: Mounting, Cable Management, Terminal blocks, Lightning and power socket, Floor accessories, Door accessories, other accessories
    Universal Enclosures / Cable Entries / Selection Guide (Verzija 1.0)
    Opis
    This guide presents the Universal Enclosures Cable Entries Offer