Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

Slika proizvoda NSYMUPLA156 Schneider Electric

Prikaži sve Ormare za vanjsko upotrebo

Ormare za vanjsko upotrebo - NSYMUPLA156

Composition accessories

Slika proizvoda NSYMUPLA156 Schneider Electric
Prikaži sve Ormare za vanjsko upotrebo
Ormare za vanjsko upotrebo - NSYMUPLA156
Composition accessories

Horizontal coupling kit for PLA enclosure H1500xD620 mm - IP55 - without canopy

Prikaz više značajki >
Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Glavno
    range
    Thalassa
    accessory / separate part category
    Coupling accessory
    product or component type
    Coupling frame
    application
    Multi-purpose
    mounting location
    Side coupling of 2 enclosures
    range compatibility
    Thalassa Thalassa PLA suitable enclosure
    Thalassa Thalassa PHD suitable enclosure
    enclosure nominal dimensions
    - 1500 mm 620 mm
    device composition
    Fixing elements
    1 frame
    quantity per set
    Set of 1
    Complementary
    material
    Polyesterfor frame
    height
    Nominal: 1500 mm
    width
    602 mm
    depth
    Nominal : 620 mm
    IP degree of protection
    IP55
    colour
    Grey RAL 7032
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • English
    Katalozi
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Verzija 2.1)