Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Spacial SM
Slika proizvoda NSYRSW631 Schneider Electric

NSYRSW631

Green premium brand logo
Slika proizvoda NSYRSW631 Schneider Electric
NSYRSW631
Green premium brand logo

Zakretni rek Spacial SF/SM od 19" – 1600 x 600 mm – 31 modul

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Spacial
    pribor / vrsta
    Montažni pribor
    Vrsta proizvoda ili dijela
    19" polica
    Application
    Elektronički
    For enclosure nominal dimensions
    -
    tip stalka
    Pomak bez ploča
    Mjesto za montažu
    Na strukturi ormara
    Pomoć za montažu
    Potpora 19" ljuljajuće police
    opseg kompatibilnosti
    Spacial SF
    Spacial SM
    sastav urđaja
    1 rack
    ukupan broj 19 inčnih modula
    31
    Dodatno
    materijal izrade
    boja čelika
    površinski finiš
    Pocinčano
    tip zaključavanja
    Brava 5 mm dupla šipka
    način učvršćenja
    Sa pričvrsnim elementom
    podešavanje
    Podesivo po dubini na svakih 25 mm
    stalno dopušteno opterećenje
    3 kg po jedinici
    otvor 19" stalka
    Reversible 120 °
    visina
    1600 mm
    širina
    600 mm
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    16,200 kg
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • hrvatski3
    • English5
    • French1
    • Spanish1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84 MB
    Datum 31.10.19.
    Opis
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Verzija Release 1.0)
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84.4 MB
    Datum 18.10.19.
    Opis
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial SM (Verzija 1.0)
    Opis
    This package contains 2D and 3D macros for ePlan, related to SM enclosures and their accessories
    prp.document.label.format edz
    Veličina 162.8 MB
    Datum 28.09.20.
    Opis
    This package contains 2D and 3D macros for ePlan, related to SM enclosures and their accessories
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 18.4 MB
    Datum 12.09.19.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Verzija 2.0)
    Opis
    Steel Floor-Standing Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 349.6 KB
    Datum 21.12.15.
    Opis
    Steel Floor-Standing Enclosure
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYRSW631 : NSYRSW631_ROHS_DECLARATION
    Opis
    NSYRSW631_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.11.20.
    Opis
    NSYRSW631_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYRSW631 : Zakretni rek Spacial SF/SM od 19" – 1600 x 600 mm – 31 modul
    Opis
    Zakretni rek Spacial SF/SM od 19" – 1600 x 600 mm – 31 modul
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.11.20.
    Opis
    Zakretni rek Spacial SF/SM od 19" – 1600 x 600 mm – 31 modul
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NSYRSW631 : NSYRSW631_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    NSYRSW631_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.11.20.
    Opis
    NSYRSW631_ROHS_CHINA_DECLARATION