
Prednje podnožje PanelSeT SF/SM - 100 x 800 mm
NSYSPF8100
Prednja i stražnja strana postolja sastoji se od 4 kuta s 2 ili 4 panela.
Materijal: Savijeni čelični lim, kut debljine 25/10e mm
Završna obrada: epoksidno-poliesterska boja
Boja: siva RAL 7022
Stupanj zaštite od prodora IP30 prema IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vijek ugljični otisak
37 kg CO2 eq.
Use Better
Pakiranje s recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ne
Use Again
Mogućnost recikliranja, u %
Izračun potencijala recikliranja temelji se na scenariju "Francuska - dijelovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve dijelove proizvoda i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da to možda neće uvijek omogućiti usporedbu s ponudama drugih konkurenata na tržištu te čekamo objavu zajedničkog standarda krajem 2026.
98
Povrat
Je li proizvod uključen u globalni program povrata. Neki se proizvodi mogu preuzeti na nekim zemljopisnim područjima, provjerite je li dostupan u vašoj zemlji.
Da
73,60 EUR