Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Pratika
Slika proizvoda PKF16W423 Schneider Electric

PKF16W423

Green premium brand logo
Slika proizvoda PKF16W423 Schneider Electric
PKF16W423
Green premium brand logo

Utičnica PratiKa – vijčana – pod kutom – 16 A – 2P + E – 200... 250 V AC – zid

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    PratiKa
    product or component type
    Socket
    device short name
    PratiKa socket
    plug, socket category
    Low voltage
    poles description
    2P + E
    network type
    AC
    outlet standard
    Industrial
    Complementary
    mounting mode
    Wall-mounted
    plug, socket, control station shape
    Angled
    [In] rated current
    16 A
    [Ue] rated operational voltage
    200...250 V
    network frequency
    50/60 Hz
    ground lug clockwise position
    6 h
    plug, socket material
    Housing self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    Sleeves brass
    connections - terminals
    Captive screws
    cable cross section
    1…4 mm²
    cable outer diameter
    21 mm
    thread type
    M25
    Neto težina
    0,2 kg
    Maksimalna visina
    129 mm
    Maksimalna širina
    62 mm
    Maksimalna dubina
    100 mm
    colour
    Sivo RAL 7035)
    voltage colour
    Blue
    Environment
    standards
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP degree of protection
    IP44 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 EN 62262
    fire resistance
    750 °C IEC 60695-2-1
    relative humidity
    50 % 40 °C
    70 % 30 °C
    90 % 20 °C
    ambient air temperature for operation
    35 °C 86400 s )
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • hrvatski3
    • English3
    • French1
    • German1
    • Italian1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 6.1 MB
    Datum 07.03.19.
    Opis
    Catalogue PratiKa
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Verzija 1.1)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    prp.document.label.format zip
    Veličina 10.1 MB
    Datum 01.02.16.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PKF16W423 : PKF16W423_ROHS_DECLARATION
    Opis
    PKF16W423_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.10.20.
    Opis
    PKF16W423_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 204.2 KB
    Datum 05.07.19.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PKF16W423 : Utičnica PratiKa – vijčana – pod kutom – 16 A – 2P + E – 200... 250 V AC – zid
    Opis
    Utičnica PratiKa – vijčana – pod kutom – 16 A – 2P + E – 200... 250 V AC – zid
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.10.20.
    Opis
    Utičnica PratiKa – vijčana – pod kutom – 16 A – 2P + E – 200... 250 V AC – zid
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PKF16W423 : PKF16W423_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    PKF16W423_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.10.20.
    Opis
    PKF16W423_ROHS_CHINA_DECLARATION