Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Pratika
Slika proizvoda PKY16G415 Schneider Electric

PKY16G415

Green premium brand logo
Slika proizvoda PKY16G415 Schneider Electric
PKY16G415
Green premium brand logo

Utičnica PratiKa – brza – ravna – 16 A – 3P + N + E – 100... 130 V AC – panel

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    PratiKa
    product or component type
    Socket
    device short name
    PratiKa socket
    plug, socket category
    Low voltage
    poles description
    3P + N + E
    network type
    AC
    outlet standard
    Industrial
    Complementary
    mounting mode
    Panel-mounted
    plug, socket, control station shape
    Straight
    [In] rated current
    16 A
    [Ue] rated operational voltage
    100...130 V
    network frequency
    50/60 Hz
    ground lug clockwise position
    4 h
    plug, socket material
    Housing self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    Sleeves brass
    connections - terminals
    Fast connection
    cable cross section
    1…2,5 mm²
    net weight
    0,208 kg
    base dimension
    90 x 100 mm
    height
    100 mm
    width
    90 mm
    depth
    94 mm
    colour
    Sivo RAL 7035)
    voltage colour
    Yellow
    Environment
    standards
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP degree of protection
    IP44 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 EN 62262
    fire resistance
    850 °C IEC 60695-2-1
    relative humidity
    50 % 40 °C
    70 % 30 °C
    90 % 20 °C
    ambient air temperature for operation
    35 °C 86400 s )
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • hrvatski3
    • English2
    • French1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 6.1 MB
    Datum 07.03.19.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PKY16G415 : PKY16G415_ROHS_DECLARATION
    Opis
    PKY16G415_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    PKY16G415_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 204.8 KB
    Datum 05.07.19.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PKY16G415 : PKY16G415_REACH_DECLARATION
    Opis
    PKY16G415_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    PKY16G415_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PKY16G415 : PKY16G415_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    PKY16G415_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    PKY16G415_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /