Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Zamjenski ulošci baterije
Slika proizvoda RBC55 Schneider Electric

RBC55

Green premium brand logo Product Logo
Slika proizvoda RBC55 Schneider Electric
RBC55
Green premium brand logo Product Logo

APC Replacement Battery Cartridge #55

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Pregled
    Vrijeme isporuke
    Obično na zalihi
    Općenito
    Osigurana oprema
    Sve potrebne priključnice
    Vodič za recikliranje baterije
    Ponovno upotrebljivo pakiranje
    Vodič za instalaciju
    Fizički
    Boja
    Crni
    dubina
    18,3 cm
    visina
    17,3 cm
    masa proizvoda
    24,27 kg
    širina
    14,2 cm
    Zaštita okoliša
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    0…40 °C
    Radna visina
    0...10000 ft
    Relativna vlažnost zraka
    0…95 %
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -15…45 °C
    Visina skladišta
    0,00…15240,00 m
    Relativna vlaga pri skladištenju
    0…95 %
    Baterije & Vrijeme rada
    Broj slobodnih utora baterije
    0
    Uključeni moduli baterije
    0
    Vrsta baterije
    Baterija od olovne kiseline
    RBC™ Količina
    1
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    26,68 kg
    Paket 1 Visina
    27,7 cm
    Paket 1 Širina
    29,5 cm
    Paket 1 Duljina
    53,8 cm
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    18
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Energy Star
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    1 year repair or replace