Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Zelio elektromehanički relej
Slika proizvoda RXM3AB1FD Schneider Electric

RXM3AB1FD

Green premium brand logo
Slika proizvoda RXM3AB1FD Schneider Electric
RXM3AB1FD
Green premium brand logo

Minijaturni utični relej – Zelio RXM 3 C/O 110 V DC 10 A

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony Relej
    naziv serije
    Minijaturni
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Utisni relej
    skraćeno ime uređaja
    RXM
    tip kontakata i sastav
    3 preklopna (C/O)
    [Uc] napon upravljačkog kruga
    110 V DC
    [Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
    10 A pri -40…55 °C
    LED status
    Bez
    tip upravljanja
    Ispitno tipkalo s mogućnošću zaključavanja
    koeficijen primjene
    20 %
    Dodatno
    oblik pina
    Na dužu stranicu
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u sukladnosti sa IEC
    300 V u sukladnosti sa CSA
    300 V u sukladnosti sa UL
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    4 kV tijekom 1,2/50 µs
    materijal kontakata
    AgNi
    [Ie] nazivna pogonska struja
    10 A pri 28 V (DC) NO u sukladnosti sa IEC
    10 A pri 250 V (AC) NO u sukladnosti sa IEC
    5 A pri 28 V (DC) NC u sukladnosti sa IEC
    5 A pri 250 V (AC) NC u sukladnosti sa IEC
    10 A pri 30 V (DC) u sukladnosti sa UL
    10 A pri 277 V (AC) u sukladnosti sa UL
    maksimalni napon sklapanja
    250 V u sukladnosti sa IEC
    "struja tereta"
    10 A pri 250 V AC
    10 A pri 28 V DC
    maksimalni kapacitet sklapanja
    2500 VA/280 W
    minimalni kapacitet sklapanja
    170 mW at 10 mA, 17 V
    stopa rada
    <= 1200 ciklusa/sat pod opterećenjem
    <= 18000 ciklusa/sat prazni hod
    mehanička izdržljivost
    10000000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    100000 cycles for resistive load
    "prosječna potrošnja zavojnice"
    0,9 W
    Prag pada napona za odradu
    >= 0.1 Uc
    "vrijeme rada"
    20 ms
    "vrijeme reseta"
    20 ms
    "prosječni otpor"
    13440 Ohm pri 20 °C +/- 10 %
    radni nazivni limiti napona
    88...121 V DC
    pouzdanost podataka zaštite
    B10d = 100000
    kategorija zaštite
    RT I
    Nivoi testa
    Nibo A
    pozicija rada
    Bilo koja pozicija
    CAD opća visina
    82,8 mm
    CAD opća dubina
    80,35 mm
    masa proizvoda
    0,037 kg
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okolina
    dielektrična snaga
    1300 V AC između kontakata mikro nepovezanost
    2000 V AC između svitka i kontakta
    2000 V AC između polova
    Certifikati proizvoda
    Lloyd's
    UL
    CE
    CSA
    GOST
    Norme
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -40…55 °C
    otpornost na vibracije
    3 Gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u u uključenom stanju
    5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u isključenom stanju
    IP stupanj zaštite
    IP40 u sukladnosti sa EN/IEC 60529
    otpornost na udarce
    10 gn za za vrijeme rada
    30 gn za nije u pogonu
    stupanj zagađenja
    2
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    0,038 kg
    Paket 1 Visina
    0,410 dm
    Paket 1 Širina
    0,210 dm
    Paket 1 Duljina
    0,280 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months