Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Zelio elektromehanički relej
Slika proizvoda RXM4LB2CD Schneider Electric

RXM4LB2CD

Green premium brand logo
Slika proizvoda RXM4LB2CD Schneider Electric
RXM4LB2CD
Green premium brand logo

Minijaturni utični relej, 4 C/O - 36 V DC - 3 A - LED

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony Relej
    naziv serije
    Minijaturni
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Utisni relej
    skraćeno ime uređaja
    RXM
    supresija interferencije zavojnice
    Bez
    koeficijen primjene
    20 %
    prodaja po nedjeljivoj količini
    10
    Dodatno
    operacija kontakta
    Standardno
    [Uc] napon upravljačkog kruga
    36 V DC
    [Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
    3 A pri -40…55 °C
    LED status
    Da
    tip upravljanja
    Bez tipkala
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u sukladnosti sa IEC
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    3,6 kV tijekom 1,2/50 µs u sukladnosti sa IEC 61810-7
    materijal kontakata
    Srebrena legura (Ag/ni)
    [Ie] nazivna pogonska struja
    3 A (AC-1/DC-1) NO u sukladnosti sa IEC
    1,5 A (AC-1/DC-1) NC u sukladnosti sa IEC
    minimalna struja sklapanja
    10 mA
    maksimalni napon sklapanja
    250 V AC
    250 V DC
    minimalni napon sklapanja
    17 V
    struja tereta
    3 A pri 250 V AC
    3 A pri 28 V DC
    maksimalni kapacitet sklapanja
    750 VA AC
    84 W DC
    minimalni kapacitet sklapanja
    170 mW
    stopa rada
    <= 1200 ciklusa/sat pod opterećenjem
    <= 18000 ciklusa/sat prazni hod
    mehanička izdržljivost
    10000000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    100000 ciklus/a za ohmski teret
    prosječna potrošnja zavojnice
    0,9 W, DC
    Prag pada napona za odradu
    >= 0.1 Uc DC
    vrijeme rada
    20 ms Između deenergizacije zavojnice i uspostavljanja kontakta za odgodu
    20 ms u vremenu između pobude svitka i uklapanja kontakta sa zatezanjem kod uklopa
    prosječni otpor
    1500 Ohm network: DC at 20 °C +/- 10 %
    radni nazivni limiti napona
    28,8...39,6 V DC
    kategorija zaštite
    RT I
    Nivoi testa
    Nibo A
    pozicija rada
    Bilo koja pozicija
    CAD opća širina
    21 mm
    CAD opća visina
    27 mm
    CAD opća dubina
    46 mm
    masa proizvoda
    0,036 kg
    dielektrična snaga
    2000 V AC između svitka i kontakta
    2000 V AC između polova
    1000 V AC između kontakata
    pouzdanost podataka zaštite
    B10d = 100000
    Okolina
    Norme
    CE
    EN/IEC 61810-1 (iss. 2)
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -40…55 °C
    otpornost na vibracije
    3 Gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)u radu u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
    6 Gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)nije u pogonu u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
    IP stupanj zaštite
    IP40 u sukladnosti sa EN/IEC 60529
    otpornost na udarce
    10 gn za otvaranje u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-27
    5 gn za zatvaranje u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    0,037 kg
    Paket 1 Visina
    0,410 dm
    Paket 1 Širina
    0,210 dm
    Paket 1 Duljina
    0,280 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months