Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Sedna
Slika proizvoda SDN1300168 Schneider Electric

SDN1300168

Slika proizvoda SDN1300168 Schneider Electric
SDN1300168

Sedna – tipkalo za rolete – 10AX električna brava, bez okvira titanij

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range name
    Sedna
    range
    Sedna
    product or component type
    Push-button
    function
    Roller blind
    delivery form
    Without frame
    marking
    UP-DOWN
    kind of terminals
    Screwless terminals
    Complementary
    installation
    Flush
    interlocking type
    Electrical
    power range
    2300 W
    rated current
    10 AX 250 V AC
    terminal capacity
    2 2,5 mm²
    wire structure
    Rigid
    Flexible
    wire stripping length
    13 mm
    material of visible parts
    Thermoplastic ABS-UV stabilised
    surface finish
    Glossy
    fixing mode
    Claws, span of claws working range 51…70 mm
    Screws
    height
    71 mm
    width
    71 mm
    depth
    37 mm
    depth of visual part
    12 mm
    net weight
    0,061972 kg
    Environment
    conformity mark
    CE
    product certifications
    GOST-R
    IP degree of protection
    IP20
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • hrvatski3
    • English5
    • French1
    • Turkish1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 19.1 MB
    Datum 20.04.20.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 219.1 KB
    Datum 23.09.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 441.3 KB
    Datum 28.09.12.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SDN1300168 : Sedna – tipkalo za rolete – 10AX električna brava, bez okvira titanij
    Opis
    Sedna – tipkalo za rolete – 10AX električna brava, bez okvira titanij
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    Sedna – tipkalo za rolete – 10AX električna brava, bez okvira titanij
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 192.9 KB
    Datum 16.03.20.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 45.7 KB
    Datum 17.10.09.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SDN1300168 : Sedna – tipkalo za rolete – 10AX električna brava, bez okvira titanij
    Opis
    Sedna – tipkalo za rolete – 10AX električna brava, bez okvira titanij
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    Sedna – tipkalo za rolete – 10AX električna brava, bez okvira titanij
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SDN1300168 : Sedna – tipkalo za rolete – 10AX električna brava, bez okvira titanij
    Opis
    Sedna – tipkalo za rolete – 10AX električna brava, bez okvira titanij
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    Sedna – tipkalo za rolete – 10AX električna brava, bez okvira titanij
Usporedba proizvoda: /