Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Sedna
Slika proizvoda SDN1400160 Schneider Electric

SDN1400160

Green premium brand logo
Slika proizvoda SDN1400160 Schneider Electric
SDN1400160
Green premium brand logo

Sedna – 1-polna sklopka – 10AX lokatorska žaruljica, bez okvira aluminij

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range name
    Sedna
    range
    Sedna
    device application
    Control
    product or component type
    Switch
    function
    1-pole
    delivery form
    Without frame
    rated current
    10 AX 250 V AC
    Complementary
    kind of terminals
    Screwless terminals
    market segment
    Small commercial
    Residential
    power range
    2300 W
    wire structure
    Flexible
    Rigid
    wire stripping length
    13 mm
    material of visible parts
    Thermoplastic ABS-UV stabilised
    surface finish
    Glossy
    fixing mode
    Claws, span of claws working range 51…70 mm
    Screws
    height
    71 mm
    width
    71 mm
    depth
    37 mm
    depth of visual part
    12 mm
    net weight
    0,0716 kg
    Environment
    standards
    IEC 60669-1
    conformity mark
    CE
    product certifications
    GOST-R
    IP degree of protection
    IP20
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • hrvatski3
    • English6
    • French1
    • Turkish1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 19.1 MB
    Datum 20.04.20.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 219.1 KB
    Datum 23.09.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 441.3 KB
    Datum 28.09.12.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 419.2 KB
    Datum 07.05.17.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SDN1400160 : SDN1400160_ROHS_DECLARATION
    Opis
    SDN1400160_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.05.20.
    Opis
    SDN1400160_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 192.9 KB
    Datum 16.03.20.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 45.7 KB
    Datum 17.10.09.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SDN1400160 : SDN1400160_REACH_DECLARATION
    Opis
    SDN1400160_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.05.20.
    Opis
    SDN1400160_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SDN1400160 : SDN1400160_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    SDN1400160_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.05.20.
    Opis
    SDN1400160_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /