Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Sedna
Slika proizvoda SDN5500168 Schneider Electric

SDN5500168

Green premium brand logo
Slika proizvoda SDN5500168 Schneider Electric
SDN5500168
Green premium brand logo

Sedna – kabelska utičnica – bez okvira, titanij

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    range name
    Sedna
    function
    Kabelska utičnica
    delivery form
    Without frame
    Dodatno
    material of visible parts
    Thermoplastic ABS-UV stabilised
    površinski finiš
    Sjajni
    Maksimalna visina
    58 mm
    Maksimalna širina
    73 mm
    Maksimalna dubina
    73 mm
    depth of visual part
    31 mm
    masa proizvoda
    0,067 kg
    Okolina
    conformity mark
    CE
    IP stupanj zaštite
    IP20
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    61,75 g
    Paket 1 Visina
    5,5 cm
    Paket 1 Širina
    7 cm
    Paket 1 Duljina
    7 cm
    Paket 2 Težina
    691,75 g
    Paket 3 Težina
    8,848 kg
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski3
    • English4
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Russian2
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Sedna Catalogue 2020 (Verzija 11.1)
    Opis
    Sedna catalogue 2020 with links on each CR to go to EShop data sheets
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 12.1 MB
    Datum 15.07.20.
    Opis
    Sedna catalogue 2020 with links on each CR to go to EShop data sheets
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.9 MB
    Datum 19.02.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.3 MB
    Datum 05.05.17.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SDN5500168 : SDN5500168_ROHS_DECLARATION
    Opis
    SDN5500168_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    SDN5500168_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 251.1 KB
    Datum 21.04.16.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SDN5500168 : SDN5500168_REACH_DECLARATION
    Opis
    SDN5500168_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    SDN5500168_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SDN5500168 : SDN5500168_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    SDN5500168_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    SDN5500168_ROHS_CHINA_DECLARATION