Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Smart Relay - Zelio Logic SR2/SR3
Slika proizvoda SR2D101BD Schneider Electric

SR2D101BD

Green premium brand logo
Slika proizvoda SR2D101BD Schneider Electric
SR2D101BD
Green premium brand logo

kompaktni pametni relej Zelio Logic – 10 U I – 24 V DC – bez sata – bez zaslona

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Zelio Logic
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Kompaktni pametni relej
    Dodatno
    lokalni zaslon
    Bez
    broj ili upravljačka shema vodova
    240 ladder
    vrijeme ciklusa
    6…90 ms
    vrijeme rezerve
    10 godina 25 °C
    pomak sata
    12 min/godina pri 0…55 °C
    6s/mjesec pri 25 °C
    provjere
    Programska memorija kod svakog uključenja
    [Us] nazivni napon napajanja
    24 V DC
    limiti napona napajanja
    19,2…30 V
    maksimalna struja napajanja
    100 mA bez proširenja)
    disipirana snaga u W
    3 W bez proširenja
    zaštita reverznog polariteta
    Da
    struja diskretnog ulaza
    6 EN/IEC 61131-2 type 1
    tip diskretnog ulaza
    Ohmski
    napon diskretnog ulaza
    24 V DC
    struja diskretnog ulaza
    4 mA
    frekvencija brojanja
    1 kHz diskretni ulaz
    zagarantirano naponskog stanje 1
    >= 15 V za krug diskretnih ulaza I1...IA i IH...IR
    >= 15 V za IB…IG se koriste kao krugovi diskretnih ulaza
    zagarantirano naponskog stanje 0
    <= 5 V za krug diskretnih ulaza I1...IA i IH...IR
    <= 5 V za IB…IG se koriste kao krugovi diskretnih ulaza
    iznos struje za zajamčeno stanje 1
    >= 1.2 mA (IB…IG se koriste kao krugovi diskretnih ulaza)
    >= 2.2 mA (krug diskretnih ulaza I1...IA i IH...IR)
    iznos struje za zajamčeno stanje 0
    <= 0.5 mA (IB…IG se koriste kao krugovi diskretnih ulaza)
    <= 0.75 mA (krug diskretnih ulaza I1...IA i IH...IR)
    kompatibilnost ulaza
    3-žični senzor blizine PNP diskretni ulaz
    ulazna impedancija
    12 kOhm za IB…IG se koriste kao krugovi analognih ulaza
    12 kOhm za IB…IG se koriste kao krugovi diskretnih ulaza
    7.4 kOhm za krug diskretnih ulaza I1...IA i IH...IR
    broj izlaza
    4 relej
    limiti izaznog napona
    24...250 V AC relejni izlaz)
    5...30 V DC relejni izlaz)
    tip i sastav kontakata
    NO relejni izlaz
    termalna struja izlaza
    8 A za sva 4 izlaza relejni izlaz
    električna izdrđljivost
    AC-12: 500000 cycles at 230 V, 1.5 A for relay output conforming to EN/IEC 60947-5-1
    AC-15 500000 ciklus/a 230 V, 0,9 A relejni izlaz EN/IEC 60947-5-1
    DC-12 500000 ciklus/a 24 V, 1,5 A relejni izlaz EN/IEC 60947-5-1
    DC-13 500000 ciklus/a 24 V, 0,6 A relejni izlaz EN/IEC 60947-5-1
    kapacitet sklapanja u mA
    >= 10 mA 12 V relejni izlaz)
    stopa rada u Hz
    0,1 Hz kod Ie)relejni izlaz
    10 Hz prazni hod)relejni izlaz
    mehanička trajnost
    10000000 cycles for relay output
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    4 kV EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
    sat
    Bez
    vrijeme odziva
    10 ms od stanja 0 do stanja 1)relejni izlaz
    5 ms od stanja 1 do stanja 0)relejni izlaz
    priključci - stezaljke
    Vijačne stezaljke, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) plukrut
    Vijačne stezaljke, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) krut
    Vijačne stezaljke, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni s tuljkom
    Vijačne stezaljke, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) krut
    Screw terminals, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexible with cable end
    zakretni moment zatezanja
    0,5 N.m
    kategorija prenapona
    III conforming to EN/IEC 60664-1
    masa proizvoda
    0,22 kg
    Okolina
    imunost na mikro prekide
    1 ms
    Certifikati proizvoda
    CSA
    UL
    GL
    GOST
    C-Tick
    Norme
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 61000-4-2 level 3
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-4 level 3
    EN/IEC 61000-4-6 level 3
    EN/IEC 61000-4-3
    IP stupanj zaštite
    IP20 (terminal block) conforming to IEC 60529
    IP40 u sukladnosti sa IEC 60529 (prednja ploča)
    karakteristike okoliša
    EMC direktiva u sukladnosti sa EN/IEC 61000-6-2
    EMC direktiva u sukladnosti sa EN/IEC 61000-6-3
    EMC directive conforming to EN/IEC 61000-6-4
    EMC direktiva u sukladnosti sa EN/IEC 61131-2 zone B
    Low voltage directive conforming to EN/IEC 61131-2
    izračene/provedene smetnje
    Class B conforming to EN 55022-11 group 1
    stupanj onečišćenja
    2 conforming to EN/IEC 61131-2
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -20…40 °C u neventiliranim ormarima IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
    -20…55 °C conforming to IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Radna visina
    2000 m
    maksimalna visina transporta
    3048 m
    Relativna vlažnost zraka
    95 % bez kondenzacije ili kapanja vode
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    201 g
    Paket 1 Visina
    6,9 cm
    Paket 1 Širina
    9 cm
    Paket 1 Duljina
    10 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S03
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    30
    Paket 2 Težina
    6,548 kg
    Paket 2 Visina
    30 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Bez PVC-a
    Da
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months