SSLM1A13BD
SSLM1A13BD
solid state relay - DIN rail mount - input 4-28 V DC, output 12-280 V AC, 3A
Prikaz više značajki-
Značajke
Osnovno Serija proizvoda "ERROR:#N/A"Vrsta proizvoda ili dijela Poluvodički relejskraćeno ime uređaja SSLMBroj mrežnih faza 1 fazaDodatno Pomoć za montažu Simetrična DIN šina[In] Nazivna struja 3 Aizlazni napon 12 ... 280 V AC[Uc] napon upravljačkog kruga 4 ... 28 V DC"tip kontakata i sastav" 1 radni (NO)"okretni moment stezanja" 0,6 ... 0,8 N.mpriključci - stezaljke Vijačne stezaljke, 1 x 0.2...1 x 5.26 mm² AWG 24...AWG 10)napon sklapanja 4 V DC uključenjestruja tereta 0,1…3 Amaksimalni pad napona <1,65 V stanje "uključeno"maksimalna struja curenja prema masi 5 mA isključeno stanjekategorija prenapona IIIširina 7,5 mmvisina 80 mmdubina 63 mmmasa proizvoda 0,03 kgOkolina dielektrična snaga 4000 V ulaz/izlazstupanj zagađenja 2Certifikati proizvoda ULCSAEACOznaka CEEACCSAULOkolišna temperatura zraka pri radu 0…70 °CBroj pakirnih jedinica Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCEBroj pakirnih jedinica u Paketu 1 1Paket 1 Težina 31 gPaket 1 Visina 6 cmPaket 1 Širina 0,75 cmPaket 1 Duljina 8 cmVrsta pakirne jedinice Paketa 2 BB1Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 12Paket 2 Težina 474 gPaket 2 Visina 7,6 cmPaket 2 Širina 11 cmPaket 2 Duljina 11,1 cmVrsta pakirne jedinice Paketa 3 S01Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 48Paket 3 Težina 2,047 kgPaket 3 Visina 15 cmPaket 3 Širina 15 cmPaket 3 Duljina 40 cmOdrživost ponude Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHSBez žive DaInformacije o RoHS izuzeću Propis RoHS za Kinu Izjava o očuvanju okoliša Profil cirkularnosti -
Prikaži više
Dokumenti
Jezik- Svi jezici8
- hrvatski2
- English6
- Chinese1
- French1
- German1
- Italian1
- Spanish1