Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Modicon TM7 IP67 modular I/O system
Slika proizvoda TCSXCNDMNX1V Schneider Electric

TCSXCNDMNX1V

Slika proizvoda TCSXCNDMNX1V Schneider Electric
TCSXCNDMNX1V

distribucijski kabel izlaznog napajanja – ravni – M8 muški-žičani – 1 m

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    pribor / vrsta
    Priključni pribori
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Kabel za spajanje
    kompatibilnost proizvoda
    I / O i blokovi sučelja
    pribor /namjena
    24 V DC sabirnica
    Dodatno
    opseg kompatibilnosti
    Modicon TM7
    električni priključak
    Odvojena nit sa 1 muškim priključkom M8 - 4 smjera - ravno bus OUT
    dužina kabela
    1 m
    masa proizvoda
    0,041 kg
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    48 g
    Paket 1 Visina
    1 cm
    Paket 1 Širina
    19 cm
    Paket 1 Duljina
    25,5 cm
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months