Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   -
Slika proizvoda TSXASZ200 Schneider Electric
Ograničena prodaja usluga

TSXASZ200

Slika proizvoda TSXASZ200 Schneider Electric
Ograničena prodaja usluga
TSXASZ200

TSX Micro – 2 analogna izlaza +/- 10 V, 0-20, 4-20 mA

Prikaz više značajki
Komercijalni status
Više se ne proizvodi od 31 prosinac 2019
Kraj radnog vijeka uskoro 31 prosinac 2027
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Analogni izlazni modul
    broj kanala
    2
    vrsta analognog izlaza
    0...20 mA ili 4...20 mA
    +/- 10 V
    Dodatno
    analogno/digitalno pretvaranje
    11bitova + predznak 0...20 mA ili 4...20 mA
    11 bitova +/- 10 V
    rezolucija mjerenja
    0...20 mA ili 4...20 mA
    +/- 10 V
    izlazni teret
    <= 0.6 Ohm 0...20 mA ili 4...20 mA
    >= 1 Ohm +/- 10 V
    tip zaštite
    Otvoreni krug 0...20 mA ili 4...20 mA
    pomak temperature
    0.107 %/10 °C 0...20 mA ili 4...20 mA
    0.083 %/10 °C +/- 10 V
    potrošnja struje
    150 mA
    napon izolacije
    1500 V AC
    masa proizvoda
    0,2 kg
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    636 g
    Paket 1 Visina
    5,5 cm
    Paket 1 Širina
    18 cm
    Paket 1 Duljina
    26 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S03
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    8
    Paket 2 Težina
    5,088 kg
    Paket 2 Visina
    30 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Direktiva EU RoHS
    Nije sukladno, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
    Propis RoHS za Kinu
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months