Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys Vario
Slika proizvoda V01 Schneider Electric

V01

Green premium brand logo
Slika proizvoda V01 Schneider Electric
V01
Green premium brand logo

TeSys VARIO – Kućište sklopke za učinski rastavljač – 3 pola – 20 A

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys VARIO
    skraćeno ime uređaja
    V
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Tijelo sklopke
    nivo performansi
    Visoke performanse
    opis polova
    3P
    tip kontakata i sastav
    3 radna (NO)
    Vrsta mreže
    AC
    DC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    prikladnost za izolaciju
    Da
    Dodatno
    Pomoć za montažu
    Simetrična šina
    Ploča
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    8 kV
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    20 A
    [Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
    16 A
    [Ie] nazivna pogonska struja
    11 A AC-23 Ue: 400 V
    nazivna snaga rada u W
    11 kW at 690 V (AC-23A)
    3 kW 230...240 V AC-3)
    4 kW 400...415 V AC-3)
    5,5 kW 500 V AC-3)
    7.5 kW at 500 V (AC-23A)
    7,5 kW 690 V AC-3)
    4 kW 230...240 V AC-23A)
    5,5 kW 400...415 V AC-23A)
    klasa intervalnog rada
    30
    Making capacity ( I Rms)
    200 A 400 V AC-21A
    200 A 400 V AC-22A
    200 A 400 V AC-23A
    [Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    1 kA at 400 V at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    300 A at 400 V duration: 1 s
    rated conditional short-circuit current
    10 kA 400 V 20 A aM
    10 kA 400 V 20 A gG
    prekidna moć
    200 A 400 V AC-21A)
    200 A 400 V AC-22A)
    200 A 400 V AC-23A)
    mehanička izdržljivost
    100000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    100000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    priključci - stezaljke
    Power circuit: screw clamp terminals10 mm² - solid
    Krug napajanja vijčane stezaljke 6 mm² fleksibilni - s tuljkom
    okretni moment zatezanja
    Krug napajanja 2,1 N.m vijčane stezaljke
    Maksimalna visina
    74 mm
    Maksimalna širina
    55 mm
    Maksimalna dubina
    60 mm
    masa proizvoda
    0,2 kg
    Okolina
    Norme
    IEC 60947-3
    Certifikati proizvoda
    UL
    CSA
    GL
    zaštitni tretman
    TC
    IP stupanj zaštite
    IP20 conforming to IEC 60529
    mehanička robusnost
    Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforming to IEC 60068-2-6
    Shocks 11 ms (30 Gn) conforming to IEC 60068-2-27
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -20…50 °C
    otpornost na plamen
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    174 g
    Paket 2 Težina
    4,68 kg
    Paket 3 Težina
    46,844 kg
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Bez PVC-a
    Da
    Halogeni elementi
    Bez halogenih elemenata
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici15
    • hrvatski9
    • English12
    • Chinese7
    • French8
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Russian7
    • Spanish7
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Verzija 7.0)
    Opis
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.1 MB
    Datum 22.07.20.
    Opis
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzija 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 118.2 MB
    Datum 22.07.20.
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Verzija 7.0)
    Opis
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 7 MB
    Datum 22.07.20.
    Opis
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.5 MB
    Datum 15.08.16.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.5 MB
    Datum 01.06.15.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.1 MB
    Datum 10.07.14.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.2 MB
    Datum 10.04.06.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9.9 MB
    Datum 10.05.19.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 416.1 KB
    Datum 21.06.11.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    V01 : V01_ROHS_DECLARATION
    Opis
    V01_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.11.20.
    Opis
    V01_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 293.7 KB
    Datum 29.08.19.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    V01 : TeSys VARIO – Kućište sklopke za učinski rastavljač – 3 pola – 20 A
    Opis
    TeSys VARIO – Kućište sklopke za učinski rastavljač – 3 pola – 20 A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.11.20.
    Opis
    TeSys VARIO – Kućište sklopke za učinski rastavljač – 3 pola – 20 A
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    V01 : V01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    V01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.11.20.
    Opis
    V01_ROHS_CHINA_DECLARATION