Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys Vario
Slika proizvoda VCCF6 Schneider Electric

VCCF6

Green premium brand logo
Slika proizvoda VCCF6 Schneider Electric
VCCF6
Green premium brand logo

TeSys Vario–učinski rastavljač za zaust.u slučaju nužde–175 A–straž.str.kućišta

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys VARIO
    skraćeno ime uređaja
    VCCF
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Sklopnik za zaustavljanje u slučaju nužde
    nivo performansi
    Visoke performanse
    opis polova
    3P
    tip kontakata i sastav
    3 radna (NO)
    Vrsta mreže
    AC
    DC
    tip upravljanja
    Okretna ručica
    stil montiranja rotirajuče ručke
    Prošireno
    boja ručke
    Crvena
    boja prednje ploče ručke
    Žuta
    prikladnost za izolaciju
    Da
    Dodatno
    rotirajuća ručka zaključavanja
    1 do 3 lokota 4…8 mm
    Oznaka
    0 - 1
    monterski držač
    Ručica za nošenje vrata
    Sklopka simetrična šina
    Sklopka ploča
    način učvršćivanja
    Sa 4 vijka ručica za nošenje
    Sa spojnicama sklopka
    Sa vijcima sklopka
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    8 kV
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    175 A
    [Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
    140 A
    [Ie] nazivna pogonska struja
    83 A AC-23 Ue: 400 V
    nazivna snaga rada u W
    30 kW 230...240 V AC-3)
    37 kW 400...415 V AC-3)
    37 kW 690 V AC-3)
    45 kW 500 V AC-3)
    45 kW 690 V AC-23A)
    55 kW 500 V AC-23A)
    30 kW 230...240 V AC-23A)
    45 kW 400...415 V AC-23A)
    klasa intervalnog rada
    30
    Making capacity ( I Rms)
    1750 A 400 V AC-21A
    1750 A 400 V AC-22A
    1750 A 400 V AC-23A
    [Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    2,8 kA 400 V kod vršne strije Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    2100 A 400 V 1 s
    Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja
    10 kA 400 V 200 A aM
    10 kA 400 V 200 A gG
    prekidna moć
    1400 A 400 V AC-21A)
    1400 A 400 V AC-22A)
    1400 A 400 V AC-23A)
    sastav uređaja
    Ručica za nošenje
    Produžetak osovine
    Sklopka
    mehanička izdržljivost
    30000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    30000 ciklus/a AC-21
    30000 ciklus/a DC-1...5
    priključci - stezaljke
    Krug napajanja vijčane stezaljke 95 mm² krut
    Krug napajanja vijčane stezaljke 70 mm² fleksibilni - s tuljkom
    okretni moment zatezanja
    Krug napajanja 22,6 N.m vijčane stezaljke
    handle front plate dimension
    90 x 90 mm
    visina
    125 mm
    širina
    90 mm
    masa proizvoda
    1,32 kg
    Okolina
    Norme
    IEC 60947-3
    Certifikati proizvoda
    CSA
    CCC
    GL
    UL
    zaštitni tretman
    TC
    IP stupanj zaštite
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP65
    mehanička robusnost
    Vibracije 10...150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6
    Šokovi 11 ms 30 gn) IEC 60068-2-27
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -20…50 °C
    otpornost na plamen
    960 °C IEC 60695-2-1
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    1,42 kg
    Paket 1 Visina
    10 cm
    Paket 1 Širina
    11,5 cm
    Paket 1 Duljina
    30 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S03
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    4
    Paket 2 Težina
    6,08 kg
    Paket 2 Visina
    30 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months