Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Altivar Process ATV600
Slika proizvoda VW3A4708 Schneider Electric

VW3A4708

Slika proizvoda VW3A4708 Schneider Electric
VW3A4708

Ulazni filter za radiosmetnje EMC – za frekventni pretvarač - 200 A

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Altivar
    Vrsta proizvoda ili dijela
    EMC ulazni filter
    opseg kompatibilnosti
    Altivar Process ATV900
    Altivar Machine ATV340
    Altivar Process ATV600
    kompatibilnost proizvoda
    Frekventni pretvarač ATV630 montiranje na zid, 75 kW, 380...480 V
    Frekventni pretvarač ATV630 montiranje na zid, 90 kW, 380...480 V
    Frekventni pretvarač ATV630 montiranje na zid, 45 kW, 200...240 V
    Frekventni pretvarač ATV650 montiranje na zid, 75 kW, 380...480 V
    Frekventni pretvarač ATV650 montiranje na zid, 90 kW, 380...480 V
    Frekventni pretvarač ATV930 montiranje na zid, 75 kW, 380...480 V
    Frekventni pretvarač ATV930 montiranje na zid, 90 kW, 380...480 V
    Frekventni pretvarač ATV930 montiranje na zid, 45 kW, 200...240 V
    Frekventni pretvarač ATV950 montiranje na zid, 75 kW, 380...480 V
    Frekventni pretvarač ATV950 montiranje na zid, 90 kW, 380...480 V
    Frekventni pretvarač ATV34055 kW, 380...480 V
    Frekventni pretvarač ATV34075 kW, 380...480 V
    specifična namjena proizvoda
    Ulazni filter za radio smetnje
    Mjesto za montažu
    Pri varijabinoj promjeni brzine pogona s boka
    [In] Nazivna struja
    200 A
    toplinski gubitci
    32,5 W
    Broj mrežnih faza
    Trogazno
    Dodatno
    električni priključak
    Stezaljka 150 mm² 300 kcmil
    maksimalna dužina kabela motora
    150 m ekranizirani kabel za motor 4 kHz EN/IEC 61800-3 category C2, 380...480 V
    300 m ekranizirani kabel za motor 4 kHz EN/IEC 61800-3 category C3, 380...480 V
    150 m ekranizirani kabel za motor 4 kHz EN/IEC 61800-3 category C2, 200...240 V
    300 m ekranizirani kabel za motor 4 kHz EN/IEC 61800-3 category C3, 200...240 V
    50 m ekranizirani kabel za motor 4 kHz EN/IEC 61800-3 category C1, 200...240 V
    50 m ekranizirani kabel za motor 4 kHz EN/IEC 61800-3 category C1, 380...480 V
    maximum earth leakage current
    13,9 mA 400 V 50 Hz TN
    13,9 mA 400 V 50 Hz TT
    power supply voltage
    380…480 V
    200…240 V
    Dopušteno odstupanje
    10 %
    mehanička robusnost
    Šokovi class 3M4 IEC 60721-3-3
    Vibracije class 3M4 IEC 60721-3-3
    Maksimalna širina
    200 mm
    Maksimalna visina
    445 mm
    Maksimalna dubina
    320 mm
    masa proizvoda
    9,5 kg
    Okolina
    IP stupanj zaštite
    IP20ugradnja jedan pored drugoga
    IP21sa opremmom VW3A47908
    relativna vlažnost
    5…95 % bez kondenzacije IEC 61800-5-1
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -10…50 °C bez umanjivanja nazivne vrijednosti struje)
    50…60 °C s umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 1,5 % po °C)
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    radna visina
    0...1000 m bez umanjivanja nazivne vrijednosti struje
    1000...4000 m s umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 1 % na 100 m
    standardi
    EN/IEC 61800-3
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    18,749 kg
    Paket 1 Visina
    2,800 dm
    Paket 1 Širina
    5,300 dm
    Paket 1 Duljina
    3,800 dm
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • hrvatski5
    • English5
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 13 MB
    Datum 15.07.20.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 11.6 MB
    Datum 15.07.20.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9.3 MB
    Datum 16.03.20.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 657.2 KB
    Datum 30.06.16.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    VW3A4708 : Ulazni filter za radiosmetnje EMC – za frekventni pretvarač - 200 A
    Opis
    Ulazni filter za radiosmetnje EMC – za frekventni pretvarač - 200 A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 02.12.20.
    Opis
    Ulazni filter za radiosmetnje EMC – za frekventni pretvarač - 200 A
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    VW3A4708 : Ulazni filter za radiosmetnje EMC – za frekventni pretvarač - 200 A
    Opis
    Ulazni filter za radiosmetnje EMC – za frekventni pretvarač - 200 A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 02.12.20.
    Opis
    Ulazni filter za radiosmetnje EMC – za frekventni pretvarač - 200 A
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    VW3A4708 : Ulazni filter za radiosmetnje EMC – za frekventni pretvarač - 200 A
    Opis
    Ulazni filter za radiosmetnje EMC – za frekventni pretvarač - 200 A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 02.12.20.
    Opis
    Ulazni filter za radiosmetnje EMC – za frekventni pretvarač - 200 A