Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Altivar AFE (Active Front End)
Slika proizvoda VW3A7265 Schneider Electric

VW3A7265

Slika proizvoda VW3A7265 Schneider Electric
VW3A7265

prigušnica linijskog filtra – 120 kW – 380… 480 V

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    product or component type
    Line filter choke
    device short name
    LFC
    network number of phases
    3 phases
    [Us] rated supply voltage
    380...480 V +/- 10 %
    network frequency
    50/60 Hz
    range compatibility
    Altivar 71
    Altivar 61
    product specific application
    Component of the Active Front End
    assembly style
    Built-in unit
    type of cooling
    Natural
    product destination
    1 active infeed converter AIC) VW3A7250
    Complementary
    line current
    180 A 50 °C
    thermal losses
    960 W
    electrical connection
    Bar M10 - 2 x 150 mm² 24 N.m 1)
    Bar M10 - 2 x 150 mm² 24 N.m 2)
    Bar M10 - 95 mm² 24 N.m PE)
    height
    210 mm
    width
    835 mm
    depth
    185 mm
    net weight
    54 kg
    Environment
    environmental characteristic
    3K3 EN/IEC 60721-3-3
    relative humidity
    0…95 %
    ambient air temperature for operation
    -10…45 °C
    -10…60 °C with current derating)
    ambient air temperature for storage
    -25…70 °C
    operating altitude
    <= 1000 m
    1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m
    electrical insulation class
    Class H
    vibration resistance
    1.5 mm 3…10 Hz)IEC 60068-2-6
    0.6 gn 10…200 Hz)IEC 60068-2-6
    shock resistance
    7 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    IP degree of protection
    IP00
    product certifications
    CSA (pending)
    UL (pending)
    CE
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici4
    • hrvatski3
    • English1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 10.7 MB
    Datum 18.06.14.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    VW3A7265 : VW3A7265_ROHS_DECLARATION
    Opis
    VW3A7265_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    VW3A7265_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    VW3A7265 : VW3A7265_REACH_DECLARATION
    Opis
    VW3A7265_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    VW3A7265_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    VW3A7265 : VW3A7265_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    VW3A7265_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    VW3A7265_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /