Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XAC
Slika proizvoda XACA05 Schneider Electric

XACA05

Green premium brand logo
Slika proizvoda XACA05 Schneider Electric
XACA05
Green premium brand logo

prazna viseća upravljačka stanica XAC-A – 5 okomitih otvora

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XAC
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Viseća upravljačka stanica
    skraćeno ime uređaja
    XACA
    Dodatno
    tip upravljačke stanice
    Dvostruko izolirana
    materijal kučišta
    Polipropilen
    Vrsta električnog strujnog kruga
    Upravljački krug
    tip kučišta
    Prazan ormar
    Broj izreza
    5 izreza
    boja upravljačke stanice
    Žuta
    kabelska uvodnica
    Gumeni štitnik s uvodom stupnjevanim prema presjeku 8…26 mm
    zaštitna šina
    Bez
    Izrez vertikalnog operatora
    30 mm
    Norme
    UL 508
    EN/IEC 60204-32
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifikati proizvoda
    CCC
    GOST
    zaštitna obrada
    TH
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    otpornost na vibracije
    15 gn 10…500 Hz)IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    100 gn IEC 60068-2-27
    kategorija prenapona
    Class II conforming to IEC 61140
    IP stupanj zaštite
    IP65 IEC 60529
    IK stupanj zaštite
    IK08 EN 50102
    mehanička izdržljivost
    1000000 ciklus/a
    masa proizvoda
    0,625 kg
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    625 g
    Paket 1 Visina
    8,7 cm
    Paket 1 Širina
    9,2 cm
    Paket 1 Duljina
    45,5 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici13
    • hrvatski5
    • English10
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 10.2 MB
    Datum 18.07.13.