Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XALD, XALK
Slika proizvoda XALK01H29 Schneider Electric

XALK01H29

Green premium brand logo
Slika proizvoda XALK01H29 Schneider Electric
XALK01H29
Green premium brand logo

žuti pokl. praz. kuć.-siva b.-i otvor-ozn. zaust. sl. nuž. EM.STOP/logo ISO13850

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range of product
    GCR_003 - X-boxes
    product or component type
    Empty control station
    device short name
    XALK
    product destination
    For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
    control station application
    Emergency stop function
    number of cut-out
    1 cut-out
    colour of base of enclosure
    Light grey RAL 7035)
    colour of cover
    Yellow RAL 1021)
    material
    Polycarbonate
    cable entry
    2 knock-outs for cable entry 14 mm
    2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20 12 mm
    IP degree of protection
    IP66 IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Complementary
    assembly style
    For customer assembly
    number of horizontal rows
    1
    number of vertical rows
    1
    net weight
    0,322 kg
    resistance to high pressure washer
    7000000 Pa 55 °C 0.1 m
    marking
    EMERGENCY STOP
    mounting of block
    Front mounting
    Rear mounting
    electrical composition code
    SF1
    SR1
    MF1
    MR1
    main group
    1 cut-out
    group of product
    Standard yellow
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    ambient air temperature for operation
    -40…70 °C
    overvoltage category
    Class II IEC 60536
    NEMA degree of protection
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK degree of protection
    IK03 EN 50102
    standards
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • hrvatski3
    • English8
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9.3 MB
    Datum 04.04.19.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 231.2 KB
    Datum 28.05.19.
    prp.document.label.format html
    Veličina 300 B
    Datum 16.05.13.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 106.7 KB
    Datum 11.03.08.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 27.4 MB
    Datum 01.09.18.
    Informacije o kraju vijeka trajanja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 27.5 MB
    Datum 01.09.18.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XALK01H29 : XALK01H29_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XALK01H29_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 31.05.20.
    Opis
    XALK01H29_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 456.9 KB
    Datum 19.04.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 433.8 KB
    Datum 19.04.16.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XALK01H29 : XALK01H29_REACH_DECLARATION
    Opis
    XALK01H29_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 31.05.20.
    Opis
    XALK01H29_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XALK01H29 : XALK01H29_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XALK01H29_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 31.05.20.
    Opis
    XALK01H29_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /