Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB4 za okruženja s opasnošću od eksplozija
Slika proizvoda XB4BP383G5EX Schneider Electric
Više se ne proizvodi

XB4BP383G5EX

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB4BP383G5EX Schneider Electric
Više se ne proizvodi
XB4BP383G5EX
Green premium brand logo

zeleno svjetleće tipkalo – Ø 22 – 48..120 V – ATEX

Prikaz više značajki
XB4BP383G5EX  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB4
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Kompletno osvjetljeno tipkalo
    skraćeno ime uređaja
    XB4
    materijal okvira
    Metal, kromiran
    Materijal pričvrsnog ovratnika
    Zamak
    tip glave
    Standardno
    dijamentar montiranja
    22 mm
    prodaja po nedjeljivoj količini
    1
    zona prašine
    Zona 21 - 22
    tip operatora
    spring return
    profil operatora
    Zelena u istoj ravnini
    dodatne informacije operatora
    S kapicom (prozirni silicij)
    tip kontakata i sastav
    1 NO
    Dodatno
    otpornost na pranje pod visokim pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
    montiranje uređaja
    Fixing hole - diameter: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 conforming to EN/IEC 60947-1
    centar za učvršćivanje
    >= 30 x 40 mm (support panel)
    način učvršćivanja
    Jedan vijak: 0,8…1,2 N.m
    dubina ugradnje
    43 mm
    Oznaka
    Ex tb IIIC
    oblik glave signalne jedinice
    Okruglo
    operacija kontakta
    Sporo prekidanje
    pozitivan otvor
    Without
    operating travel
    2.6 mm (NO changing electrical state)
    4.3 mm (total travel)
    sila rada
    3.8 N NO changing electrical state
    mehanička izdržljivost
    5000000 ciklus/a
    priključci - stezaljke
    Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom u sukladnosti sa EN/IEC 60947-1
    Vijčane stezaljke, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez tuljka u sukladnosti sa EN/IEC 60947-1
    okretni moment zatezanja
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    oblik glave vijka
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    materijal kontakata
    Srebrena legura (Ag/ni)
    zaštita od kratkog spoja
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    EN/IEC 60947-1 6 kV
    [Ie] nazivna pogonska struja
    3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    električna izdrđljivost
    1000000 cycles AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    električna otpornost
    Λ < 10exp(-6) at 5 V, 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V, 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Vrsta signalizacije
    Mirni
    izvor svijetlosti
    Integralni LED
    [Us] nazivni napon napajanja
    110...120 V AC 50/60 Hz
    limiti napona napajanja
    40…132 V AC
    životni vijek
    100000 h pri nazivnom naponu i 25 °C
    izdržljivost na poteznu struju
    1 kV u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
    Okolina
    zaštitna obrada
    TH
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    I conforming to IEC 60536
    IP stupanj zaštite
    IP65 conforming to IEC 60529
    NEMA stupanj zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stupanj zaštite
    IK05u skladu sIEC 50102
    standardi
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 61000-6-2
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    direktive
    94/9/EC - ATEX direktiva
    Certifikati proizvoda
    INERIS 04ATEX9004U
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    otpornost na brze tranzijente
    2 kV u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
    otpornost na elektromagnetka polja
    10 V/m IEC 61000-4-3
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV pri uspostavi kontakta (na metalnim dijelovima) u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
    8 kV u zraku (izolirajućem dijelovi) u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
    elektromagnetska emisija
    Klasa B IEC 55011
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    0,087 kg
    Paket 1 Visina
    0,880 dm
    Paket 1 Širina
    0,540 dm
    Paket 1 Duljina
    0,340 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months