XB4BP383G5EX
XB4BP383G5EX
zeleno svjetleće tipkalo – Ø 22 – 48..120 V – ATEX
Prikaz više značajki
XB4BP383G5EX nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
-
Značajke
Osnovno Serija proizvoda Harmony XB4Vrsta proizvoda ili dijela Kompletno osvjetljeno tipkaloskraćeno ime uređaja XB4materijal okvira Metal, kromiranMaterijal pričvrsnog ovratnika Zamaktip glave Standardnodijamentar montiranja 22 mmprodaja po nedjeljivoj količini 1zona prašine Zona 21 - 22tip operatora spring returnprofil operatora Zelena u istoj ravninidodatne informacije operatora S kapicom (prozirni silicij)tip kontakata i sastav 1 NODodatno otpornost na pranje pod visokim pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 mmontiranje uređaja Fixing hole - diameter: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 conforming to EN/IEC 60947-1centar za učvršćivanje >= 30 x 40 mm (support panel)način učvršćivanja Jedan vijak: 0,8…1,2 N.mdubina ugradnje 43 mmOznaka Ex tb IIICoblik glave signalne jedinice Okruglooperacija kontakta Sporo prekidanjepozitivan otvor Withoutoperating travel 2.6 mm (NO changing electrical state)4.3 mm (total travel)sila rada 3.8 N NO changing electrical statemehanička izdržljivost 5000000 ciklus/apriključci - stezaljke Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom u sukladnosti sa EN/IEC 60947-1Vijčane stezaljke, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez tuljka u sukladnosti sa EN/IEC 60947-1okretni moment zatezanja 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1oblik glave vijka Cross compatible with Philips no 1 screwdriverCross compatible with pozidriv No 1 screwdriverSlotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriverSlotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdrivermaterijal kontakata Srebrena legura (Ag/ni)zaštita od kratkog spoja 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1[Ui] nazivni napon izolacije 600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon EN/IEC 60947-1 6 kV[Ie] nazivna pogonska struja 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-16 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-10.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-10.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-10.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-11.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1električna izdrđljivost 1000000 cycles AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C1000000 cycles AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C1000000 cycles AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C1000000 cycles DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C1000000 cycles DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix Celektrična otpornost Λ < 10exp(-6) at 5 V, 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4Λ < 10exp(-8) at 17 V, 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4Vrsta signalizacije Mirniizvor svijetlosti Integralni LED[Us] nazivni napon napajanja 110...120 V AC 50/60 Hzlimiti napona napajanja 40…132 V ACživotni vijek 100000 h pri nazivnom naponu i 25 °Cizdržljivost na poteznu struju 1 kV u sukladnosti sa IEC 61000-4-5Okolina zaštitna obrada THOkolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…70 °COkolišna temperatura zraka pri radu -40…70 °Ckategorija prenapona I conforming to IEC 60536IP stupanj zaštite IP65 conforming to IEC 60529NEMA stupanj zaštite NEMA 13NEMA 4XIK stupanj zaštite IK05u skladu sIEC 50102standardi EN 60079-0:2009EN 60079-31:2009EN 61000-6-2IEC 60079-0:2007IEC 60079-31:2008direktive 94/9/EC - ATEX direktivaCertifikati proizvoda INERIS 04ATEX9004Uotpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6otpornost na udarce 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-2750 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27otpornost na brze tranzijente 2 kV u sukladnosti sa IEC 61000-4-4otpornost na elektromagnetka polja 10 V/m IEC 61000-4-3otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV pri uspostavi kontakta (na metalnim dijelovima) u sukladnosti sa IEC 61000-4-28 kV u zraku (izolirajućem dijelovi) u sukladnosti sa IEC 61000-4-2elektromagnetska emisija Klasa B IEC 55011Packing Units Paket 1 Težina 0,087 kgPaket 1 Visina 0,880 dmPaket 1 Širina 0,540 dmPaket 1 Duljina 0,340 dmOffer Sustainability Status održive ponude Proizvod Green PremiumUredba REACh REACh, bez SVHC DaDirektiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHSBez otrovnih teških metala DaBez žive DaInformacije o RoHS izuzeću Propis RoHS za Kinu Izjava o očuvanju okoliša Profil cirkularnosti WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.Ugovorno jamstvo Jamstvo 18 months