Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XCC
Slika proizvoda XCC1506PS01X Schneider Electric
Više se ne proizvodi

XCC1506PS01X

Slika proizvoda XCC1506PS01X Schneider Electric
Više se ne proizvodi
XCC1506PS01X

inkrementalni enkoder Ø 58 – čvrsta osovina 6 mm – 100 točaka – 5V RS422

Prikaz više značajki
XCC1506PS01X  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    OsiSense XCC
    tip enkodera
    Inkrementalni enkoder
    naziv enkodera
    XCC
    specifična namjena proizvoda
    -
    dijametar
    58 mm
    dijametar osovine
    6 mm
    tip osovine
    Puna osovina
    rezolucija
    100 točki
    stupanj izlaza
    Tip X
    tip izlaznog stupnja
    Driver 5V, RS422
    električni priključak
    1 muški priključak radijalni M23 12 pinova
    [Us] nazivni napon napajanja
    4.75...30 V DC
    materijal kučišta
    Zamak
    Dodatno
    tolerancija osovine
    G7
    preostali ripple
    500 mV
    maksimalna brzina okretaja
    9000 rpm
    moment inercije osovine
    10 g.cm²
    vrijednost okretnog momenta
    0,004 N.m
    maksimalni teret
    10 daN radijalni
    5 daN aksijalno
    izlazna frekvencija
    300 kHz
    broj kanala
    3
    potrošnja struje
    0...75 mA prazni hod
    Vrsta zaštite
    Zaštita od kratkog spoja
    Zaštita od reverznog polariteta
    Maksimalna izlazna jakost struje
    40 mA
    izlazni nivo
    Niski nivo: 0,5 V maksimum 20 mA
    Visoki nivo: 4,5 minimum 20 mA
    izdržljivost na poteznu struju
    1 kV, nivo 2 IEC 61000-4-5
    materijal osnove
    Aluminij
    materijal osovine
    Nehrđajući čelik
    tip kugličnih ležaja
    6000ZZ1
    masa proizvoda
    0,495 kg
    Okolina
    Oznaka
    CE
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -30…100 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -30…85 °C
    IP stupanj zaštite
    IP65 u sukladnosti sa IEC 60529
    otpornost na vibracije
    10 gn (f= 55…2000 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    4 kV izboj preko kontakta) razina 3 IEC 61000-4-2
    8 kV izbijanje kroz zrak) razina 3 IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetka polja
    10 V/m razina 3 IEC 61000-4-3
    otpornost na brze tranzijente
    1 kV signalni portovi razina 3 IEC 61000-4-4
    2 kV energetski portovi razina 3 IEC 61000-4-4
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    495 g
    Paket 1 Visina
    8,5 cm
    Paket 1 Širina
    14 cm
    Paket 1 Duljina
    27 cm
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months