Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Preventa XCS
Slika proizvoda XCSC722 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

XCSC722

Slika proizvoda XCSC722 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
XCSC722

metalna sigurnosna sklopka XCSC–2 NC + 1 NO–spori isklop–1 kabelska uvodnica M20

Prikaz više značajki
XCSC722  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Preventa Safety detection
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Safety switch
    component name
    XCSC
    dizajn
    Industrial
    materijal
    Metal
    tip glave
    Key operated turret head
    tip kontakata i sastav
    2 NC + 1 NO
    operacija kontakta
    Slow-break, break before make
    kabelska uvodnica
    1 entry tapped M20 x 1.5
    vanjski dijametar kabela
    7…13 mm
    electrical connection
    Terminal 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with or without cable end
    broj polova
    3
    opis opcija za zaključavanje
    With locking of actuator, unlocking by key operated lock
    lokalna signalizacija
    On opening of NC contacts 1 LED orange)
    signalling circuit voltage
    110/240 V
    Dodatno
    pozitivan otklon
    With NC contact
    tip signalnog kruga
    AC
    mehanička izdržljivost
    600000 ciklus/a
    minimum actuation speed
    0,01 m/s
    maksimalna brzina pokretanja
    0,5 m/s
    [Ie] nazivna pogonska struja
    6 A 120 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1
    3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A 125 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
    10 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    300 VUL 508
    500 VEN/IEC 60947-1
    300 VCSA C22.2 No 14
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV EN/IEC 60947-5-1
    short-circuit protection
    10 A uložak osigurača gG (gl)
    actuator forcible withdrawal rtc
    1500 N
    minimum actuator force for extraction
    20 N
    maximum operating rate
    10 cik/mn for maximum durability
    safety level
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired EN/IEC 61508
    safety reliability data
    B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    materijal tijela
    Zamak
    materijal glave
    Zamak
    Maksimalna dubina
    44 mm
    Maksimalna visina
    114 mm
    Maksimalna širina
    52 mm
    masa proizvoda
    0,48 kg
    Okolina
    Norme
    EN/ISO 12100
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    Certifikati proizvoda
    CSA
    UL
    zaštitna obrada
    TC
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    10 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    klasa zaštite od električnog udara
    Class I EN/IEC 61140
    IP stupanj zaštite
    IP67 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,485 kg
    Paket 1 Visina
    0,046 dm
    Paket 1 Širina
    0,065 dm
    Paket 1 Duljina
    0,117 dm
    Offer Sustainability
    Direktiva EU RoHS
    Nije sukladno, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski1
    • English6
    • Chinese1
    • French2
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.3 MB
    Datum 17.08.20.
    Opis
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 49.9 KB
    Datum 09.03.17.
    Opis
    CSA certificate of compliance
    XCS... safety switches - UL certification record (Verzija 1.0)
    Opis
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Veličina 300 B
    Datum 02.12.86.
    Opis
    UL certification record (listed products)
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.6 MB
    Datum 01.11.19.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 279.2 KB
    Datum 01.11.17.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XCSC722 : metalna sigurnosna sklopka XCSC–2 NC + 1 NO–spori isklop–1 kabelska uvodnica M20
    Opis
    metalna sigurnosna sklopka XCSC–2 NC + 1 NO–spori isklop–1 kabelska uvodnica M20
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    metalna sigurnosna sklopka XCSC–2 NC + 1 NO–spori isklop–1 kabelska uvodnica M20
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.2 MB
    Datum 13.04.18.
    Opis
    EC/EU declaration of conformity