Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Preventa XCS
Slika proizvoda XCSTE7313 Schneider Electric

XCSTE7313

Green premium brand logo
Slika proizvoda XCSTE7313 Schneider Electric
XCSTE7313
Green premium brand logo

plastičnasigur.sklopka XCSTE–2 NC–spori isklop–1 kabelska uvodnica 1/2" NPT–24 V

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Telemecanique Safety switches XCS
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Zaštitna sklopka
    naziv komponente
    XCSTE
    dizajn
    Četvrtasti
    materijal
    Plastika
    tip glave
    Ključem upravljana glava
    tip kontakata i sastav
    2 mirna (NC)
    operacija kontakta
    Sporo prekidanje, istovremeno
    tip i sastav solenoidnih kontakata
    1 mirni (NC) sporo prekidanje)
    kabelska uvodnica
    1 zabrtvljeni uvod 1/2" NPT
    otključavanje i zaključavanje elektromagneta
    Zaključavanje kod deenergizacije i otključavanje ko energizacije solenoida
    [Us] solenoid rated supply voltage
    24 V - 20...10 %
    električni priključak
    Stezaljka, kapacitet stezanja: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² s tuljcima ili bez njih
    broj polova
    2
    opis opcija za zaključavanje
    Sa interključanjem, ključanje solenoidom
    Dodatno
    izolacija
    Dvostruko izolirana
    pozitivan otklon
    Sa NC kontaktom
    tip napona napajanja
    AC/DC
    frekvencija napajanja
    50/60 Hz
    faktor opterećenja
    1
    snaga potrošnje u VA
    10 VA
    mehanička izdržljivost
    1000000 ciklus/a
    minimalna sila pozitivnog otvora
    15 N
    minimalna brzina pokretanja
    0,01 m/s
    maksimalna brzina pokretanja
    0,5 m/s
    [Ie] nazivna pogonska struja
    0,55 A pri 125 V, DC-13, Q300 u sukladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A pri 250 V, DC-13, Q300 u sukladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
    3 A pri 120 V, AC-15, B300 u sukladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A pri 240 V, AC-15, B300 u sukladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
    6 A