Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   XD2,XD4
Slika proizvoda XD2GA82217 Schneider Electric

XD2GA82217

Green premium brand logo
Slika proizvoda XD2GA82217 Schneider Electric
XD2GA82217
Green premium brand logo

kontroler s upravljačkom palicom Ø 22, 2 smjera, 1 NO po smjeru

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB5
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Kompletni upravljač
    skraćeno ime uređaja
    XD2
    dijametar montiranja
    22 mm
    materijal okvira
    Metal, crni
    Dodatno
    [Ie] nazivna pogonska struja
    0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1
    3 A 240 V, AC-15, A300
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    600 V (pollution degree 3) conforming to UL 508
    600 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV EN/IEC 60947-1
    informacije pozicije operatora
    Sve pozicije
    nivo po smjeru
    1
    informacije smjera operatora
    2 smjera
    tip i sastav kontakata
    1 radni (NO) sporo prekidanje
    zaštita od kratkog spoja
    10 A gG (gl) Neozed uložak osigurača EN/IEC 60947-5-1
    priključci - stezaljke
    Vijčane stezaljke, 1 x 0.5 mm²
    Vijčane stezaljke, 2 x 1.5 mm² s tuljkom ili bez tuljka
    Faston konektori 6.3 mm
    električna izdrđljivost
    1000000 ciklus/a, AC-15 230 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 ciklus/a, AC-15 127 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 ciklus/a, AC-15 24...48 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 ciklus/a, DC-13 24 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 ciklus/a, DC-13 48 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 ciklus/a, DC-13 120 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    električna otpornost
    Λ < 10exp(-6)
    kod i namjena kontakta
    B300
    kategorija prenapona
    Klasa I IEC 61140
    mehanička izdržljivost
    1000000 ciklus/a
    središte za učvršenje
    90 x 90 mm
    povratak
    na nultu poziciju
    visina
    145 mm
    dubina
    60 mm
    masa proizvoda
    0,3 kg
    Okolina
    Norme
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifikati proizvoda
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    zaštitna obrada
    TC
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    20 gn conforming to IEC 60068-2-27
    IP stupanj zaštite
    IP66 IEC 60529
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    359 g
    Paket 1 Visina
    9,5 cm
    Paket 1 Širina
    9,5 cm
    Paket 1 Duljina
    15 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski4
    • English4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.6 MB
    Datum 11.02.15.