Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XM
Slika proizvoda XMLC300E2S12 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

XMLC300E2S12

Slika proizvoda XMLC300E2S12 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
XMLC300E2S12

tlačna sklopka XMLC 300 bara – 2 podesiva praga – 2 C/O

Prikaz više značajki
XMLC300E2S12  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    OsiSense XM
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Elektromehanički senzor tlaka
    tip senzora za tlak
    Elektromehanički senzor tlaka
    skraćeno ime uređaja
    XMLC
    veličina senzora pritiska
    300 bar
    kontrolirani fuild
    Slatka voda 0…160 °C)
    tip priključka fluida
    G 1/4 (female) conforming to ISO 228
    električni priključak
    Vijčane stezaljke, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    AWG presjek vodiča
    AWG 20...AWG 14
    tip i sastav kontakata
    2 C/O
    specifična namjena proizvoda
    -
    tip rada tlačne sklopke
    Regulacija između 2 praga
    Vrsta električnog strujnog kruga
    Upravljački krug
    tip skale
    Podesivi diferencijal
    lokalni zaslon
    Da
    podesivi opseg točke sklapanja pri porastu tlaka
    22…300 bar
    podesivi opseg točke sklapanja pri padu tlaka
    6…265 bar
    mogući diferencijalni maksimum pri visokim postavkama
    240 bar
    maksimalni dopušteni slučani pritisak
    675 bar
    pritisak uništenja
    1350 bar
    tlačni aktuator
    Klip
    materijali u kontaktu sa tekućinom
    Mjed
    FPM, FKM
    PTFE
    316L nehrđajući čelik
    materijal kučišta
    Cinkova slitina
    [In] nazivna struja
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)EN/IEC 60947-5-1
    Dodatno
    mogući diferencijalni minimum pri niskim postavkama
    16 bar +/- 0.9 bar)
    mogući diferencijalni minimum pri visokim postavkama
    35 bar +/- 0.9 bar)
    maksimalni dopušteni pritisak - po ciklusu
    375 bar
    tip bloka stezaljke
    8 stezaljki
    maksimalna stopa rada
    60 cik/mn
    točnost ponavljanja
    2 %
    [Ui] nazivni napon izolacije
    300 V u sukladnosti sa UL 508
    500 V u sukladnosti sa EN/IEC 60947-1
    300 V u sukladnosti sa CSA C22.2 No 14
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    EN/IEC 60947-1 6 kV
    funkcioniranje pomoćnog kontakta
    Istovremeno, trenutno djelovanje
    materijal kontakata
    Srebreni kontakti
    maksimalni otpor stezaljki
    25 mOhm IEC 255-7 category 3
    25 mOhm NF C 93-050 method A
    zaštita od kratkog spoja
    10 A uložak Osigurač gG (gl)
    mehanička izdržljivost
    3000000 ciklus/a
    postavka
    Vanjska
    visina
    113 mm
    dubina
    85 mm
    širina
    46 mm
    masa proizvoda
    0,75 kg
    Okolina
    Norme
    CSA C22.2 No 14
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    Certifikati proizvoda
    CSA
    UL
    EAC
    zaštitni tretman
    TC standardna verzija
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    pozicija rada
    Bilo koja pozicija
    otpornost na vibracije
    4 gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    50 gn IEC 60068-2-27
    klasa zaštite od električnog udara
    Klasa I u sukladnosti sa IEC 1140
    Klasa I u sukladnosti sa IEC 536
    Klasa I u sukladnosti sa NF C 20-030
    IP stupanj zaštite
    IP66 u sukladnosti sa EN/IEC 60529
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    0,870 kg
    Paket 1 Visina
    0,600 dm
    Paket 1 Širina
    1,500 dm
    Paket 1 Duljina
    1,070 dm
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 mjeseci