Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XPE
Slika proizvoda XPEM3110D Schneider Electric

XPEM3110D

Green premium brand logo
Slika proizvoda XPEM3110D Schneider Electric
XPEM3110D
Green premium brand logo

dvostruka nožna sklopka – IP66 – s poklopcem – metalna – plava – 4 NC + 4 NO

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XPE
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Pedala
    materijal
    Metal
    tip nožne sklopke
    Dupla pedala
    skraćeno ime uređaja
    XPEM
    Osigurana oprema
    Poklopac
    mehanizam prekidanja
    Bez
    operacija kontakta
    1 korak
    tip kontakata i sastav
    2 x 2 mirna (NC) + 1 radni (NO)
    Boja
    Plavo
    Dodatno
    pozitivan otvor
    Da EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
    priključci - stezaljke
    Vijčane stezaljke, <= 1 x 2.5 mm² s tuljkom ili bez tuljka
    Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom ili bez tuljka
    uvodnica za kabel
    2 zabrtvljena provrta za kabelsku uvodnicu Pg16
    mehanička izdržljivost
    15000000 ciklus/a
    [Ie] nazivna pogonska struja
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa EN/IEC 60947-1
    500 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa NF C 20-040 group C
    500 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa VDE 0110 group C
    300 V conforming to UL 508
    300 V u sukladnosti sa CSA C22.2 No 14
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    EN/IEC 60947-1 6 kV
    maksimalni otpor stezaljki
    25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
    zaštita od kratkog spoja
    10 A uložak osigurača tip gG u sukladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
    10 A uložak osigurača tip gG u sukladnosti sa VDE 0660-200
    nazivna snaga rada u W
    10 W DC-13 60 cik/mn, 5000000 ciklus/a, 24 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    4 W DC-13 60 cik/mn, 5000000 ciklus/a, 120 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    7 W DC-13 60 cik/mn, 5000000 ciklus/a, 48 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    Physical characteristics
    (11-12)NC
    B
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    (21-22)NC
    masa proizvoda
    5,92 kg
    Okolina