Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XC Special format
Slika proizvoda XR2AA03K6 Schneider Electric

XR2AA03K6

Slika proizvoda XR2AA03K6 Schneider Electric
XR2AA03K6

1-stup. gran.sklopka s vijč.vezom XR2,za teške uvjete–3 C/O–alu kućište

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    XR i XF
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Jednostupanjska granična sklopka za teške uvjete
    skraćeno ime uređaja
    XR2
    specifična namjena proizvoda
    Kontrola razine tekučine u crpnim sustavima
    Kontrola položaja pokretnih dijelova opreme za dizanje ili rukujućih materijala
    materijal izrade
    Aluminium alloy: body housing
    Plastika: poklopac
    tip operatora
    Pogonsko vratilo, Završni okovi s lančanim ključem i podloškom
    maksimalna brzina okretanja
    150 rpm of input drive shaft
    Teoretski broj okretaja
    6 of input drive shaft
    broj polova
    1
    Dodatno
    mehanička izdržljivost
    10000000 ciklus/a
    Maksimlni broj okretaja
    6 Vratilo s navojem
    Korak navoja osovine vijka
    4 mm
    Radni radijus prsta
    40 mm
    Dužina razvijenog spiralnog puta
    4 mm
    differential snap over angle
    30 ° Kontaktni aktuatori izmjereni na prstu
    točnost ponavljanja
    0,02% na točki okidanja
    Stvarni broj okretaja
    6 (input drive shaft)
    tip kontakata i sastav
    3 preklopna (C/O)
    operacija kontakta
    Trenutno djelovanje
    [Ie] nazivna pogonska struja
    A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
    10 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V u sukladnosti sa EN/IEC 60947-1
    600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV EN/IEC 60947-1
    maksimalni otpor na terminalima
    25 MOhm
    zaštita od kratkog spoja
    10 A uložak osigurača gG
    priključci - stezaljke
    Vijčane stezaljke, 2 x 1.5 mm² s tuljkom ili bez tuljka
    Vijčane stezaljke, 2 x 2.5 mm² bez tuljka
    električna izdrđljivost
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 12 V, 70 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 127 V, 270 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 220 V, 290 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 24 V, 120 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 380 V, 300 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 48 V, 180 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 500 V, 300 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 12 V, 45 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 127 V, 180 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 220 V, 200 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 24 V, 75 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 380 V, 200 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 48 V, 120 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 500 V, 200 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 12 V, 100 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 127 V, 1050 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 220 V, 1150 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 24 V, 220 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 380 V, 1150 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 48 V, 480 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz induktivan 500 V, 1200 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 12 V, 100 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 127 V, 700 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 220 V, 750 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 24 V, 200 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 380 V, 800 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 48 V, 400 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a AC-15 50/60 Hz ohmski 500 V, 800 VA 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 induktivan 110 V, 80 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 induktivan 12 V, 100 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 induktivan 220 V, 60 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 induktivan 24 V, 90 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 induktivan 440 V, 33 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 induktivan 48 V, 85 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 ohmski 110 V, 30 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 ohmski 12 V, 45 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 ohmski 220 V, 20 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 ohmski 24 V, 40 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 ohmski 440 V, 7,5 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciklus/a DC-13 ohmski 48 V, 35 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 induktivan 110 V, 110 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 induktivan 12 V, 100 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 induktivan 220 V, 95 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 induktivan 24 V, 140 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 induktivan 440 V, 65 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 induktivan 48 V, 130 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 ohmski 110 V, 95 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 ohmski 12 V, 100 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 ohmski 220 V, 80 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 ohmski 24 V, 120 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 ohmski 440 V, 45 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciklus/a DC-13 ohmski 48 V, 110 W 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    kabelska uvodnica
    2 uvučena ulaza za uvodnicu kabela Pg 13 9…12 mm
    masa proizvoda
    6 kg
    Okolina
    Norme
    EN/IEC 60947-5-1
    zaštitna obrada
    TC
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    otpornost na udarce
    50 gn za 11 ms
    otpornost na vibracije
    > 5 gn (f= 10…55 Hz)
    IP stupanj zaštite
    IP54 u sukladnosti sa EN/IEC 60529
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    6,26 kg
    Paket 1 Visina
    22 cm
    Paket 1 Širina
    30 cm
    Paket 1 Duljina
    36 cm
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Nije sukladno, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months