Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XS & XT
Slika proizvoda XS612B1PAL08M12 Schneider Electric

XS612B1PAL08M12

Green premium brand logo
Slika proizvoda XS612B1PAL08M12 Schneider Electric
XS612B1PAL08M12
Green premium brand logo

induktivni senzor XS6 M12–D 53 mm–mjed–Sn 4 mm–12.. 48 V DC–M12 - 0,8 m

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    OsiSense XS
    naziv serije
    Općenita uporaba
    tip senzora
    Induktivni senzor blizine
    namjena uređaja
    Pokretna oprema
    naziv senzora
    XS6
    dizajn senzora
    Cilindrično M12
    veličina
    "ERROR:#N/A"
    tip tijela
    Fiksirano
    sposobnost montiranja u istoj ravni
    Moguće montiranje u ravnini
    materijal
    Metal
    tip izlaznog signala
    Dikretno
    tehnika ožičenja
    3-žično
    [Sn] nazivna udaljenost opažanja
    4 mm
    funkcija diskretnog izlaza
    1 radni (NO)
    tip izlaznog kruga
    DC
    tip diskretnog izlaza
    PNP
    električni priključak
    Remote male connector M12, 4 pins
    dužina kabela
    0,8 m
    [Us] nazivni napon napajanja
    12...48 V DC zaštita od reverznog polariteta
    kapacitet sklapanja u mA
    <= 200 mA DC zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
    IP stupanj zaštite
    IP68 double insulation conforming to IEC 60529
    IP65 IEC 60529
    IP69K conforming to DIN 40050
    Dodatno
    tip navoja
    M12 x 1
    položaj detekcije
    Prednji
    prednji materijal
    PPS
    materijal kučišta
    Poniklana mjed
    doseg opažanja
    > 2.5...4 mm
    zona rada
    0…3,2 mm
    diferencijalno putovanje
    1...15% of Sr
    sastav kabela
    3 x 0.34 mm²
    materijal izolacije žice
    PvR
    LED satus
    Izlazno stanje 1 LED žuta)
    limiti napona napajanja
    10…58 V DC
    frekvencija sklapanja
    <= 2500 Hz
    maksimalni pad napona
    <2 V zatvoreno)
    potrošnja struje
    <= 10 mA no-load
    maksimalno vrijeme zadrške kod prvog podizanja
    10 ms
    maksimalno vrijeme zadrške kod odzivu
    0,2 ms
    maksimalno vrijeme zadrške kod povrata
    0,2 ms
    Oznaka
    CE
    duljina dijela s navojem
    42 mm
    dužina
    54 mm
    masa proizvoda
    0,085 kg
    Okolina
    Certifikati proizvoda
    E2
    UL
    CCC
    CSA
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    otpornost na vibracije
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    90 g
    Paket 1 Visina
    4,2 cm
    Paket 1 Širina
    9,7 cm
    Paket 1 Duljina
    13,2 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months