Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XS & XT
Slika proizvoda XS7D1A1PAL10 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

XS7D1A1PAL10

Green premium brand logo
Slika proizvoda XS7D1A1PAL10 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
XS7D1A1PAL10
Green premium brand logo

Induktivni senzor XS7 80 x 80 x 26–PBT–Sn 40 mm–12..24 V DC - kabel od 10 m

Prikaz više značajki
Komercijalni status
Više se ne proizvodi od 17 veljača 2020
Kraj radnog vijeka 29 siječanj 2021
XS7D1A1PAL10  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    naziv serije
    Općenita uporaba
    tip senzora
    Induktivni senzor blizine
    namjena uređaja
    -
    naziv senzora
    XS7
    dizajn senzora
    Ravni oblik 80 x 80 x 26
    veličina
    26 mm
    tip tijela
    Fiksirano
    sposobnost montiranja u istoj ravni
    Moguće montiranje u ravnini
    materijal
    Plastika
    materijal kučišta
    PBT
    tip izlaznog signala
    Dikretno
    tehnika ožičenja
    3-žično
    funkcija diskretnog izlaza
    1 radni (NO)
    tip izlaznog kruga
    DC
    tip diskretnog izlaza
    PNP
    električni priključak
    kabel
    Duljina kabela
    10 m
    [Us] nazivni napon napajanja
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    kapacitet sklapanja u mA
    <= 100 mA DC zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
    IP stupanj zaštite
    IP68 dupla izolacija u sukladnosti sa IEC 60529
    Dodatno
    položaj detekcije
    Prednji
    prednji materijal
    PBT
    zona rada
    0…32 mm
    diferencijalno putovanje
    1...15% of Sr
    sastav kabela
    3 x 0.34 mm²
    materijal izolacije žice
    PvR
    LED satus
    Output state: 1 LED (yellow)
    limiti napona napajanja
    10…36 V DC
    frekvencija sklapanja
    <= 100 Hz
    maksimalni pad napona
    <2 V (closed)
    potrošnja struje
    <= 10 mA no-load
    maksimalno vrijeme zadrške kod prvog podizanja
    30 ms
    maksimalno vrijeme zadrške kod odzivu
    5 ms
    maksimalno vrijeme zadrške kod povrata
    35 ms
    Oznaka
    CE
    dubina
    26 mm
    visina
    80 mm
    širina
    80 mm
    masa proizvoda
    0,66 kg
    Okolina
    Certifikati proizvoda
    C-Tick
    UL
    CSA
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    otpornost na vibracije
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    50 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    0,557 kg
    Paket 1 Visina
    0,750 dm
    Paket 1 Širina
    1,300 dm
    Paket 1 Duljina
    1,200 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Izjava o očuvanju okoliša
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months