Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XU
Slika proizvoda XUB2APBNM12R Schneider Electric

XUB2APBNM12R

Green premium brand logo
Slika proizvoda XUB2APBNM12R Schneider Electric
XUB2APBNM12R
Green premium brand logo

fotoelektrični senzor – XUB – prijemnik – Sn 15 m – 12..24 V DC – M12

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    OsiSense XU
    naziv serije
    Općenita uporaba jedan način
    tip električnog senzora
    Fotoelektrčni senzor prijamnik
    naziv senzora
    XUB
    dizajn senzora
    Cilindrično M18
    sistem detekcije
    Kroz snop
    materijal
    Plastika
    tip prijenosa u vidnom polju uređaja
    Aksijalno
    tip izlaznog signala
    Dikretno
    tip kruga napajanja
    DC
    tehnika ožičenja
    3-žično
    tip diskretnog izlaza
    PNP
    funkcija diskretnog izlaza
    1 mirni (NC)
    električni priključak
    1 male connector M12, 4 pins
    specifična namjena proizvoda
    -
    emisija
    Infrared thru beam
    [Sn] nazivna udaljenost opažanja
    15 m kroz snop potreban predajnik XUB2AKSNM12T
    Dodatno
    materijal kučišta
    PBT
    materijal leće
    PMMA
    maksimalna udaljnost opažanja
    20 m kroz snop
    tip izlaza
    Solid state
    dodati na izlaz
    Bez
    LED satus
    1 LED žuta)izlazno stanje
    [Us] nazivni napon napajanja
    12...24 V DC zaštita od reverznog polariteta
    limiti napona napajanja
    10…36 V DC
    kapacitet sklapanja u mA
    <= 100 mA zaštita od preopterećenja i kratkog spoja)
    frekvencija uklapanja
    <= 500 Hz
    maksimalni pad napona
    <1,5 V zatvoreno stanje)
    potrošnja struje
    35 mA prazni hod
    maksimalno vrijeme zadrške kod prvog podizanja
    15 ms
    maksimalno vrijeme zadrške kod odzivu
    1 ms
    maksimalno vrijeme zadrške kod povrata
    1 ms
    postavljanje
    Bez podešavanja osjetljivosti
    dijametar
    18 mm
    dužina
    60 mm
    masa proizvoda
    0,04 kg
    Okolina
    Certifikati proizvoda
    CSA
    UL
    CE
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…55 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    otpornost na vibracije
    7 gn +/- 1.5 mm 10…55 Hz) IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn 11 ms) IEC 60068-2-27
    IP stupanj zaštite
    IP65 dupla izolacija IEC 60529
    IP67 dupla izolacija IEC 60529
    IP69K dupla izolacija DIN 40050
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    33 g
    Paket 1 Visina
    4,2 cm
    Paket 1 Širina
    6,7 cm
    Paket 1 Duljina
    9,6 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • hrvatski3
    • English9
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Spanish2
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 34.2 MB
    Datum 28.10.14.