Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XU
Slika proizvoda XUK2ANANL2R Schneider Electric

XUK2ANANL2R

Green premium brand logo
Slika proizvoda XUK2ANANL2R Schneider Electric
XUK2ANANL2R
Green premium brand logo

fotoelektrični senzor – XUK – prijemnik – Sn 30 m – 12..24 V DC – kabel od 2 m

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    OsiSense XU
    naziv serije
    Općenita uporaba jedan način
    tip električnog senzora
    Fotoelektrčni senzor prijamnik
    naziv senzora
    XUK
    dizajn senzora
    Kompaktni 50 x 50
    sistem detekcije
    Kroz snop
    materijal
    Plastika
    tip izlaznog signala
    Dikretno
    tip kruga napajanja
    DC
    tehnika ožičenja
    3-žično
    tip diskretnog izlaza
    NPN
    funkcija diskretnog izlaza
    1 radni (NO)
    električni priključak
    Cable
    dužina kabela
    2 m
    specifična namjena proizvoda
    -
    emisija
    Infracrvena kroz snop
    [Sn] nazivna udaljenost opažanja
    30 m kroz snop Potreban je odašiljač XUK2AKSNL2T
    Dodatno
    materijal kučišta
    PBT
    materijal leće
    PMMA
    maksimalna udaljnost opažanja
    45 m kroz snop
    tip izlaza
    Solid state
    dodati na izlaz
    Bez
    materijal izolacije žice
    PVC
    LED satus
    1 LED (yellow) for output state
    [Us] nazivni napon napajanja
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    limiti napona napajanja
    10…36 V DC
    kapacitet sklapanja u mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    frekvencija uklapanja
    <= 250 Hz
    maksimalni pad napona
    <1.5 V (closed state)
    potrošnja struje
    <= 35 mA prazni hod
    maksimalno vrijeme zadrške kod prvog podizanja
    15 ms
    maksimalno vrijeme zadrške kod odzivu
    2 ms
    maksimalno vrijeme zadrške kod povrata
    2 ms
    postavljanje
    Bez podešavanja osjetljivosti
    dubina
    50 mm
    visina
    50 mm
    širina
    18 mm
    Okolina
    Certifikati proizvoda
    UL
    CE
    CSA
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…55 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    otpornost na vibracije
    7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    IP stupanj zaštite
    IP65 double insulation conforming to IEC 60529
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    158 g
    Paket 1 Visina
    4,2 cm
    Paket 1 Širina
    9,5 cm
    Paket 1 Duljina
    13,2 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S02
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    22
    Paket 2 Težina
    3,95 kg
    Paket 2 Visina
    15 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    PAL
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    352
    Paket 3 Težina
    58,432 kg
    Paket 3 Visina
    77 cm
    Paket 3 Širina
    80 cm
    Paket 3 Duljina
    60 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti